Crown-Baele 公司项目和自动化高级经理 Philip Vorsselmans 邀请魏德米勒参加其位于梅赫伦市的 Het Anker 酿酒厂灌装机调试。魏德米勒的 u-remote 用于该灌装机的控制系统
高质量灌装机
50 多年来,Crown-Baele 在全球范围内建立了良好的口碑,他们能够制造出可信赖的高质量灌装机,其设计寿命至少可持续一个生命周期。Crown-Baele 的使命是成为解决所有类型灌装问题的高级服务和解决方案提供商。Crown-Baele 拥有一个由充满热情的专家和现场工程师组成的专业团队,能够改善全球范围内的灌装机性能。三年前,Crown-Baele 向自动化部门注入了新的活力。早先的解决方案使用的是调制解调器,而如今通过互联网进行远程维护已变得越来越重要。专家和现场工程师几乎可在全世界任何角落工作。只要存在网络联接,就始终有可能对客户的机器进行远程监控,并为客户提供建议。
每小时灌装 21,000 瓶
多年来,梅赫伦市的 Het Anker 酿酒厂都在使用一台陈旧的灌装机,由于频繁发生停机,此外出于对更高的灌装能力的需求(每小时从 7,000 瓶升至 21,000 瓶),Het Anker 酿酒厂联系了 Crown-Baele 为其设计一种灌装能力可达每小时 21,000 瓶的灌装机。Het Anker 酿酒厂决定与 Crown-Baele 进行合作是因为该公司声誉良好,是一家可靠的供应商和维护合作伙伴。
Crown-Baele 不仅是灌装流程方面的专家,该公司还致力于完成 Gouden Carolus 产品从空瓶到灌装完成、塞入木塞并贴上标签的整个包装过程。
在接受 Het Anker 指派的任务后,Crown-Baele 筛选了整个包装线来确定现有灌装机是否有能力承受一台灌装能力大幅提升 – 每小时高达 21,000 瓶的新机器的工作效率。在彻底筛选了所有流程后,Crown-Baele 开始检查整个包装流程的效率,并额外改善了机器性能。
智能灌装和效率
在 Het Anker 大规模搜索了适用于其灌装机的远程 I/O 解决方案后,魏德米勒的 u-remote 凭借其诊断能力和节省空间的配置成功征服了该公司。
一台配备 PROFINET 控制的西门子 S7-300 PLC 灌装机,同时还有一个触控面板负责提供清晰明了的可视化和操作信息。旋转灌装机拥有 56 个灌装位,每个灌装位都会分别将红酒灌入瓶中。因此,每个灌装位自身都拥有控制器和传感器。u-remote 在这里用于旋转部件,这里的各种传感器和控制阀都直接联接至 u-remote 模块。一个联接至 PROFINET 的阀门岛控制着负责夹紧瓶身完成灌装流程的柱体。
在未来的灌装机中,实现紧凑型 I/O 设计的 u-remote 将取代本地的 PLC I/O。此外,使用 u-remote 可以更加轻松地实现控制柜中组件设计的标准化,便于最终用户想要使用其他的 PLC 品牌。
智能灌装和安全性
Crown-Baele 的灌装机设计非常智能化,能够灌装 0.2 和 0.75 升容量以及中等容量的酒瓶。所有这些变化均可通过触控面板上的设置实现。另一个智能特性是机器能够检测出破损的酒瓶。在此情形下,系统将启动自动清理程序,而这将持续数轮灌装流程的时间。
在此期间内,破损酒瓶的所在灌装位以及附近的灌装位将自动得到彻底清理。这种方式将确保严格监控安全性和卫生情况。u-remote 的强力诊断功能是该流程的一个重要组成部分。“u-remote 的优势是智能化,就像我们的灌装机一样,”Philip Vorsselmans 说道。
当被问及如何描述 Crown-Baele 时,Philip Vorsselmans 回答道:“坚持创新,以客户为导向,这也是我们在魏德米勒这样的合作伙伴身上发现的优良品质。”