设备可提供七种不同的性能等级,拥有坚固的金属外壳、-25 °C 至 + 70 °C 的大范围的运行温度以及多样化的型号,输出电压为 5 V、12 V、24 V 和 48 V。设备的功率范围从25 W到350 W不等。“PRO-E”电源内置的过载、短路、浪涌和反极性保护能够帮助其安全稳定地运行。多样化的国际认证以及85 V至264 V交流电的大范围输入电压使其能够在全球范围内应用于各种用途。
电源是对于机床和设备的输电过程,以及楼宇自动化的过程有着决定意义的组件。其可靠性对于所联接的组件的安全运行有着至关重要的影响。“PRO-M”和“PRO-H”系列电源的各种产品已经过多年验证,适用于在自动化工程设计中提供电气和电子次级部件。魏德米勒已通过可壁挂式安装的“PRO-E”电源补充了这些导轨安装设备。具备坚固稳定的金属外壳和实用组件的设备采用平面设计,占用空间极小,可由此轻松地直接“在现场”用作机床和设备的集中式或分布式电源。其-25 °C至+70 °C的大范围的运行温度从50 °C开始降额,70 °C 时可达70%,支持工业自动化领域的多样化装配工作。“PRO-E“电源提供 5 V、12 V、24 V 和 48 V 的稳定的直流输出电压,可通过电位计在 +/- 10% 的范围内进行调整。绿色的LED显示器会提示已做好接受服务的准备。内置的过载、短路、电涌和反极性保护可确保其安全稳定地运行。
设备的功率范围可从25 W扩展至50 W、75 W、100 W、150 W、250 W和350 W。性能可通过带二极管模块的多台设备的平行开关得以提升。从85 V到264 V AC以及从110 V到370 V DC的大范围的交流电和直流电输入电压,还有 CE、UL、TÜV(德国检验认证机构)、CCC 和 CB 的国际认证和许可可实现全球范围内的使用。
“PRO-E”开关电源设备的非常平坦的外壳使用坚固的金属制造而成,很好地适用于工业环境和楼宇。设备可无需安装导轨直接安装在墙壁上或安装板上。
“PRO-E”开关电源设备的非常平坦的外壳使用坚固的金属制造而成,很好地适用于工业环境和楼宇。设备可无需安装导轨直接安装在墙壁上或安装板上。
魏德米勒通过“PRO-E”系列的开关电源设备提供紧凑型的壁挂式单相电源,适用于工业自动化和楼宇自动化的大范围的应用。