中石油是中国最大的石油公司,隶属于国有企业中国石油天然气集团公司 (CNPC)。位于辽宁省抚顺市的全新精炼厂承担了1000万吨原油的加工任务,以及100万吨乙烯的生产任务。该精炼厂是中石油的战略开发过程中的一个重要支柱,有助于确保实现中国东北地区的石油资源的高效配送。
可靠的紧急停车系统
精炼厂需要在危险迫近时自动采取应对措施,以此确保自身安全。这其中包括了能够彻底停车的系统组件,魏德米勒的安全继电器承担起了这项任务。
“在我们这样的应用中,出现危险情况就可能会导致十分严重的后果。因此,所使用的继电器必须能够满足更高的安全级别,就像魏德米勒经过TÜV至SIL 3标准认证的产品一样”CNPC抚顺石化公司设备部主管刘平(音译)解释道。
“魏德米勒高质量的安全继电器给我们留下非常深刻的印象。我们可以依靠他们确保在安全性要求较高的应用中始终能够可靠地启动紧急停车功能。”
在最短时间内为客户实现指定的装配成果
客户定制设计的 Klippon接线盒被选定用于信号分配解决方案。Klippon型号是一种由不锈钢制成的接线盒。其设计专用于满足中国市场的要求。
该接线盒经过了中国NEPSI认证机构认证,同时还得到了ATEX认可。魏德米勒与中石油紧密合作为该接线盒解决方案加入了更为精细的细节设计,以此满足精炼厂的要求。“由于抚顺工厂并不临海,我们建议使用304级不锈钢来制造接线盒。它相比316L级不锈钢接线盒来说成本更低,但是在这项工程中也可以提供充分的防护,因为空气的腐蚀性较弱”,魏德米勒中国的石油和天然气部门经理David Lee在为中石油提供咨询服务的过程中解释道。“接线盒的另一个令用户印象深刻的优势是,它的防尘盖可以使用挂锁轻松锁上。相比使用螺钉拧紧的防尘盖,我们的解决方案能够节省下大量时间。”中石油最终采纳该方案的决定性因素是定制接线盒解决方案较短的交付时间。一个经验丰富的魏德米勒团队在中国以最短的时间完成了客户所指定的、螺钉联接端子和防爆电缆接头的装配任务。接口元件也经过了定制化处理,在此魏德米勒使用了适配西门子SIMATIC PCS-7控制系统的产品。这些模块拥有双重功能。它们可以用作接口,也可以用作继电器模块。它们的接口功能使用了单导线布线以及可插拔的接插件,由此能够节省大量时间。用作继电器模块时,它们可处理模拟输入和输出信号,以及数字输入和输出信号。这样可以减少模块数量,并由此减少电气柜的所需空间。凭借这些产品解决方案及其服务和支持,魏德米勒证明了自己是中石油项目的理想合作伙伴。精炼厂的规划者将享受到安全、可靠、专门适配的接插件系统和电子组件为其带来的优势。