即插即用盒

魏德米勒的即插即用盒是一种能够将现有机器集成到您的能源管理中的改造解决方案。

即插即用盒

可联合测量电气和气动参数,这是一项独特的功能

可联合测量电气和气动参数,这是一项独特的功能

魏德米勒的即插即用盒是现有设备和工厂基础设施的理想改造解决方案。对于未配备所需传感器的设备来说,这种装置可现场记录其耗电量和压缩空气耗气量。

由于已经集成了传感器,因此这种盒子可轻松接入现有的供电和供气线路中。外壳可安装在墙壁、机器表面和机柜上。

优势一览

提升能效水平

提升能效水平

持续、可靠地监测所有相关能源数据,这些数据可以从所安装的通用计量设备的 Modbus 寄存器中读取。

通过状态记录提高效率

通过状态记录提高效率

显示当前的实测电气数值

优化工厂的效能

优化工厂的效能

可利用 ecoExplorer go 进行数据记录和可视化。有了 u-create ResMa 之后,就可以根据 ISO 50001 进行全面的能源管理。

即插即用盒

将棕色地带组件集成到工业物联网中 创新产品

可立即连接的解决方案,适合机器操作员使用

即插即用盒是一种测量电气和气动参数的工业解决方案。其 IP 防护等级达 IP54,甚至可以安装在恶劣的环境中。这种装置可通过内置传感器,直接测量高达 63 A 的电流和 2.000 l/min 的体积流量。此外还有一种通用型产品,可连接自由选择的电流互感器和数字式压缩空气传感器。

将棕色地带组件集成到工业物联网中
准备连接即插即用盒
  • 事先已配置好,可以立即开始操作
  • 设计耐用,IP 防护等级达 IP54
  • 通用产品组合适合进行集成
  • 易于集成电源/空气和数据
  • 灵活的安装

即插即用盒——多种应用