以太网高级物理层:过程行业的新一代接口技术

随着工业物联网(IIoT)在过程行业领域的广泛应用,客户对现场数据的访问需求不断增加。为满足这一需求,以太网高级物理层(APL)被引入,该技术采用国际标准化的双线制解决方案能够直接访问现场和设备层,实现数据在工业环境中的长距离传输,稳定高效。为充分发挥以太网高级物理层的优势,需要配备高性能工业物联网设备、元器件。由此,魏德米勒进一步丰富了数据连接器产品系列,以支持工业4.0的数据基础设施需求。

产品类型

在过程行业,采用以太网高级物理层时,经典的螺钉或弹簧联接端子是您的不二之选。魏德米勒为您提供多种适配元器件,如OMNIMATE® PCB元器件及内置连接器,支持现场安装(M12)。

LMF APL 5.00/03/180 3.5SN OR BX

  • PCB 接线端子
  • 3个极呈直线排列,极与极间距为 5.00 mm
  • 采用推入式联接设计,配有执行器,适用线径范围为2.5 mm²

LMF APL 5.00/03/90 3.5SN OR BX

  • PCB 接线端子
  • 3个极呈直线排列,极与极间距为 5.00 mm
  • 采用推入式联接设计,配有执行器,适用线径范围为2.5 mm²

LM APL 5.08/03/135 3.5SN OR BX

  • PCB 接线端子
  • 3 个极呈 135°对角,极与极间距为 5.08 mm
  • 4 mm²规格的夹具轭架联接

LM APL 5.08/03/90 3.5SN OR BX

  • PCB 接线端子
  • 3个极呈直线排列,极与极间距为 5.00 mm
  • 4 mm²规格的夹具轭架联接

BLZP APL 5.00HC/03/180F SN OR BX

  • PCB直插式连接器
  • 3个极呈直线排列,极与极间距为 5.00 mm
  • 4 mm²规格的夹具轭架联接

MPS APL 5/03 S F2 TN B B

  • PCB直插式连接器
  • 3个极呈直线排列,极与极间距为 5.00 mm
  • 母插头采用 SNAP IN 鼠笼式联接技术

SAIE-M12S-4-0.5U-PG9

  • 内置式插头,M12 规格,母插座
  • 支持 4 极前置安装
  • 长度 0.5 m

SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

  • 内置式插头,M12 规格,母插座
  • 支持 4 极前置安装
  • 长度 0.5 m

SH ETH U

  • 屏蔽连接夹采用螺钉固定方式
  • 适用范围广泛
  • 横截面积为1.5 mm²

产品优势

现场设备数据采集方案(过程行业)

该方案采用成熟的联接技术,实现数据快速传输,适用于多种应用场景:

现场设备数据采集方案(过程行业)
  • 采用符合以太网 APL 标准的解决方案,实现PCB 与现场设备的稳定联接
  • 符合IEEE 802.3cg-2019 标准,支持 10 Mbit/s 远距离数据通信
  • 符合IEEE 802.3bu 标准,实现数据远程供电(PoDL)
  • 支持PUSH IN、SNAP IN、夹箍或直插弹片联接技术
  • 适用于通孔插装(THT) 和通孔回流焊(THR)工艺,节省空间

常见问题解答

产品优势与技术资讯

以太网高级物理层和单对以太网的区别

 

单对以太网

以太网高级物理层

技术采用双绞线采用双绞线
以太网标准10Base-T1S、10Base-T1L、100Base-T1、1000Base-T110Base-T1L 的专用定义
数据传输10 Mbit/s 至 10 Gbit/s10 Mbit/s
电力传输数据供电(PoDL),可通过单对导线传输高达50W的电力。两线本质安全以太网供电技术可在危险区域限制电流,兼容多种功率等级,降低产生火花风险。
电缆长度15 m 至 1,000 m长达 1,000 m
应用场景工厂自动化和基础设施建筑领域专为过程行业研发
特殊性能小型化、工业适用性、简洁性、前瞻性标准中增加了某些要求,以描述危险区域中电缆和插头、电源和防爆的特性。
联接技术与产品具有小型化接触面的接插件、网络跳线、现场可连接插头、M8 适配器以及不同插座方向的 IP20 和 IP67 插座带螺钉或直插弹片联接的经典端子,如 OMNIMATE® PCB 元器件、内置和现场可连接插头 (M12)。

解锁以太网高级物理层优势

单对以太网

创新的单对以太网技术支持传感器到云端的端到端通讯。

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项