系统设计的通用性越好,就越能适用于多种不同应用,其重要程度也就越高。 这个道理也同样适用于SINAMICS G120C西门子公司的紧凑型变频系统,它可作为通用驱动装置用于所有工业和商业应用领域。其目标行业包括HVC(供热、通风、制冷)、汽车制造、纺织、印刷以及化工产业,还有诸如材料搬运或楼宇系统等跨行业的应用。
根据应用不同,供电网中的设备有时会在IT电网配置(法语:Isolé Terre)的环境下运行。西门子已由此确保其所有组件解决方案能够满足IT电网的特殊要求。针对电源联接,魏德米勒以 OMNIMATE® IT系列产品的形式提供了极佳的接插件解决方案。
一个单独的绝缘故障不会在IT电网中形成危险的接触电压。地线的参考电位与故障相位处于等电位。
为IT电网实现全功率供电
IT电网配置的网络(也称为3线系统)适用于汽车工业的生产线、医院手术室、火车、移动发电机以及特殊的工业设施,例如采矿场等易爆区域等工业设施。由于IT电网的特定功能,魏德米勒在设计OMNIMATE® IT PCB接插件时充分考虑了这些功能。
“一个单独的绝缘故障不会在IT电网中形成危险的接触电压。地线的参考电位与故障相位处于等电位,”魏德米勒产品经理 Wolfgang Sichmann就IT网络的特性做出了如是解释。
“另一个相位的某一秒的绝缘故障就会导致安全保险丝断开。因此,我们使用了特殊的故障警报系统,可以就第一个地线故障发出警报,由此可在系统断开前排除故障。系统以这种方式实现了‘第一故障保护’。为了符合IEC 61800-5-1:2007的规定,IT电网主电源系统相关地线必须能够承受400V电压。防触电保护间隙则由400-V TN网络的3 mm增加至400-V IT电网的5.5 mm。魏德米勒所有OMNIMATE® IT系列产品都完全符合上述升级后的要求。即便是SU 10.16 IT MF插座,用于间距10.16 mm的PCB板上并具有大型的开口结构,也可以通过其绝缘设计充分实现基本的防触电保护。”
OMNIMATE® IT有三条系列产品线,它们分别是SL/BL 7.62 IT MF、SV/BVZ 7.62 IT MF以及 SU/BUZ 10.16 IT MF。它们从24.5 A / 2.5 mm²至41 A / 6 mm²,最高可达76 A / 16 mm²,可运行在功率高达16 kVA、28 kVA 和 52 kVA的设备中。SINAMICS G120C的所有三个型号的产品均使用了符合西门子要求的相同设计,因为西门子需要统一规格的接插件。
以应用为导向的设计
位于中间的法兰可节省空间,还拥有可用作单手操作的安全联锁锁扣。这能够确保插头和插座以安全的方式自动联接在一起。PCB接插件的电气间隙和爬电距离已经过优化,由此即使在困难的安装环境下也不会受到UL认证对于600 V应用的限制。带有压线框设计的插座交付时,接线点始终保持打开的状态。此类操作有助于在布线时节省时间和成本,还可在已安装插座的前提下对设备进行自动功能测试。即便是使用PUSH IN直插式接线技术的BVF 7.62 HP PCB接插件也可以满足IT网络的要求。
符合标准、紧凑型设计、自动锁定、省时省力等特色是OMNIMATE® IT系列接插件能够征服西门子的关键优势。使用OMNIMATE®系列产品,SINAMICS G120C系列设备不再额外需要任何附加装置。Design-in设计和认证过程也可以有条不紊进行。