根据不同应用类型,机柜装配商需要承担各式各样的任务。无论面对如何多样化的挑战,魏德米勒采用的都是一个无比简便易用的解决方案:Klippon® Connect 能够满足当下和未来相关行业对于工业 4.0 生产设备所提出的所有要求。魏德米勒丰富的定制应用、通用接线端子以及充满未来竞争力的联接技术相结合,为您的机柜装配挑战提供合适的答案。
使用 Klippon® Connect 和 Klippon® 服务,您可以在装配机柜的所有阶段获得附加价值,包括对于这些阶段来说相当重要的速度和效率等因素。
从数字规划到操作过程中的维护和测试,Klippon® Connect 能够以更为简单高效的方式协助您构建工作流程。
无论您是在寻求简单的操作方式、空间更为宽阔的机柜还是在安装过程中节约时间:魏德米勒都会根据您的需求提供应用系列和通用系列的产品。
对于整个装配机柜流程来说,要获得成功并实现成本效益,规划阶段具有至关重要的地位,它需要电子产品数据和相互联接的工程设计工具之间进行智能互动。
魏德米勒配置软件 (WMC) 专门针对此项应用为您提供了一种功能强大的接口产品。所有用于数字规划的产品数据都可以轻松集成到标准的工程设计工具中,您在整个使用寿命过程中都可以使用该数据。这不仅能够大幅提升规划效率 - 对于所有下游流程步骤来说也都大有裨益。
高效、简便的接线是安装过程中的关键要素。魏德米勒凭借其直观的操作方式和特点鲜明的设计拥有着突出优势。所有的端子功能相互之间都有着一目了然的区别。
用于断开联接点的按钮会通过不同颜色清晰地指示。这样您可以避免接线时出现错误 - 流程也由此变得更为高效。所有这些都有助于在安装过程中节约大量时间。
魏德米勒 Klippon® Connect 产品具有标准化的测试点,能够实施自动测试和检查流程。通过这种方式可以更为安全快速地完成维护和测试任务。
此外,魏德米勒的接线端子还可实现抗振的气密联接,能够满足严苛环境下的需求——无论您选择的是弹片联接还是螺钉联接技术均可达到此要求。
魏德米勒的整体系统包含软件、标记号和打印机,可以更加一目了然地为机柜布置接线。系统不仅在本质上具有兼容性,还与魏德米勒的机柜组件之间实现了和谐统一。
利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。
橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。