用于电位分配的相线分配块(PDB)和分支配电块

适用于DIN导轨的夹紧块和电源分配端子(PDB)可用于在子配电箱和开关设备中收集和分配电位。电源夹紧块采用纤薄设计,可实现清晰布线并提高接线密度。电源分配块各侧均符合 EN 50274 防指触要求,并具备符合高 SCCR 标准(200 kA)的短路耐受能力,从而确保较高安全性。

由于黄铜本体的特殊涂层,在相位分配端子内可以联接铜线导体、铝线和扁导体。通过 VDE, UL, CSA 和 IEC 认证,可用于其他工业应用和国际市场。

提供铜线和铝线的联接

在电位分配端子 (PDB)中联接铝线、铝电缆、铜电缆和带状电缆。用于50mm²电缆截面的馈入端子

分配端子的黄铜芯具有特殊涂层,与六角螺钉相结合,可以联接铜线和铝线圆形和扇形导体设计都可以联接在DIN导轨上的电源分配端子(PDB)中。在一些电位分配端子中也可以实现扁平导体的联接。

电位分配端子的横联

将接线端子(PDB)和DIN导轨分配端子相互联接或桥接

WPD电位分配端子(PDB)采用螺钉式联接,可以通过扁平的铜桥架实现灵活方便的横联。因此,外侧联接点可以增长至两倍甚至三倍。 为此,可以将电源接线端子锁在一起,以便增加DIN导轨上的机械稳定性。

紧凑型分配端子

电位分配端子——PDB和相位分配端子节省了DIN导轨上的空间

独特的阶梯增进设计可以提供小尺寸的WPD电位分配端子(PDB)。与传统的设置相比,该设计在节省空间的同时又不影响控制柜内部的清晰度。

例如,一根额定截面为95mm²的导线和四根额定截面为95mm²的导线联接时,联接宽度可低至3.6 cm,总高度低达7cm。

适用于不同电位的颜色版本

彩色接线端子便于控制柜的清晰布线和安装。蓝色为N接线端子,绿色为PE(接地)接线端子。相位接线可在红色、黑色、棕色和灰色之间选择,具体选择依据电源分配端子和应用而定。

短路电流额定值(SCCR)和UL列名(UL-Listed)

PDB——具有特殊认证的接线端子和相位分配端子(SCCR和UL列名)

WPD 111 和 WPD 113 电源分配块满足 UL 1953 的更高要求,因此现已获得 UL Listed 认证。为满足这些要求,分配块具备规定的电气间隙和爬电距离,并以 200 kA 的 SCCR 等级获得列名认证。

WPD系列从WPD 104到WPD 113的所有配电接线端子也配备符合高SCCR标准的短路电阻(200 kA)。

魏德米勒WPD电位分配端子(PDB)的产品概览

WPD 104增长至WPD 113

用于大电缆截面的电位分配接线端子PDB 106 - 113
  • 截面范围:1.5 mm² 到 185 mm²
  • 短路电流额定值(SCCR)和UL列名(UL-Listed)
  • 提供1极,2极和3极版本
  • 可安装在DIN导轨和安装板上
  • 有四种颜色可供选择(透明、蓝色、红色和黑色)
  • 提供铜线和铝线的联接

WPD 100和WPD 110

用于大电缆截面的电位分配接线端子 PDB 100 和 PDB 110
  • 可堆叠/可相互组合
  • 提供铜线和铝线的联接
  • 有五种颜色可供选择(蓝色,绿色(PE,接地),棕色,黑色和灰色)
  • 截面范围:1.5 mm² 到70 mm²

产品特点配电块和子分配块

样本下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项