在美国,电气安装需要采取浪涌保护。现行安全标准 NFPA 79 规定了浪涌保护装置在配备安全电路的设备中的应用。根据 NFPA 79,浪涌保护产品必须确保按照绝缘协调要求对电压实施限制。VARITECTOR PU US 系列设备满足这一要求。这种设备已获得 UL 认证,其中就包括 NFPA 79 的要求。本产品系列根据北美市场进行了特殊改装。除 UL 1449 要求之外,还满足 EN 61643-11 标准,因此全球通用。
专门开发的内置断开装置,可通过达 200 kA 的短路电流 (SCCR) ,安全运行。所有产品都按照目前的 UL 等级获得了 Type 1 CA 认证。
VPU AC 系列的所有产品都设有易于辨识的状态指示窗。带状态显示预警的型号还确保提供不间断的保护,因为内置遥信触点已经向外部监控系统发出了预警信号。
产品适应 WYE 或 DELTA 等北美接地网络。产品同时获得 UL 1449 和 VDE 认证,可在全球范围内用于任何应用。
VARITECTOR PU AC US 满足 NFPA 79 的要求
• 整个产品系列遵守 NFPA 79
• 所有产品规格均带有“UL 认证”合规标志
• 简化了北美工厂审批
• 同时符合 EN 61643-11,因此全球通用