时间继电器的应用实例

时间继电器的应用实例

适用于楼宇和工厂自动化领域的紧凑型时间继电器

在楼宇和工厂自动化领域,时间继电器发挥着至关重要的作用,其功能广泛而多样。在高速运行的自动化系统中,高频信号可能会引发误操作问题。通过运用时间继电器,原本短暂的脉冲信号被延长,这一过程大大提升了下游设备接收信号的稳定性。

TFI 系列——精准控时,可靠之选

魏德米勒 TFI 系列广泛应用于楼宇和工厂自动化领域,由五款不同型号构成。其中四款型号各自执行单一功能:诸如时钟发生器(支持循环脉冲,断开/接通起始模式)、星形-三角切换、得电延时时间继电器以及断电延时时间继电器(均支持通过控制输入进行精确调控)。此外,魏德米勒TFI系列还特别设计了一款多功能型号,它集合了七种与时间紧密关联的强大功能,而且它们的设置范围和功能都可以通过正面旋转开关进行调整,操作十分便利。魏德米勒 TFI 系列符合国际标准 EN 61812,并拥有北美市场 UL 认证,深受用户信赖。

TFI 系列——精准控时,可靠之选
  • 旋转开关,轻松完成配置
  • 符合 EN 61812 国际标准
  • 拥有北美市场 UL 认证
  • 提供两种设计选项:安装设计与紧凑型工业设计

工业真空过滤器,高效清洁,无忧之选

挑战:

工业真空装置中的过滤器会随着时间的推移而逐渐堵塞。为了解决这一问题,该装置通常采用交替的真空抽吸和加压模式来清洁过滤器。因此,需要这样一款产品:在不对现有过程控制程序进行修改的基础上,其自身具备自定义设置功能,使用户可以灵活调整清洁过滤器的时间间隔。

解决方案描述:

魏德米勒时间继电器 TFIS 12 - 240VUC 1CO CG 可支持终端用户运用时钟发生器精准调控抽吸与加压运作中的各个时间间隔,并进行个性化设置。

产品优势:

•尺寸小巧,可安装于狭小空间内

•终端用户可以根据自身需求灵活设置时间间隔

抽取系统

挑战:

当主系统进入关闭状态后,抽取系统应继续运行一段时间,以确保机器内部完成清洁,不留有任何锯屑残余。

解决方案描述:

魏德米勒采用了拥有R型断电延时功能的时间继电器TFIS 24-240VUC 1CO OFFC。当主系统进入关闭状态后,抽取系统应在指定时间内对机器内部进行彻底的清洁,有效清除所有残留锯屑。在此自动化流程中,若系统重启,便会智能识别并自动重置剩余的运行时间。这意味着在下一次系统关闭时,清洁程序将会从初始阶段重新开始计时。

产品优势:

•经济实惠之选

•筑起守护工厂的坚固屏障,抵御环境污染的侵袭

•经久耐用

塑料轮廓切割机

挑战:

对于塑料轮廓切割机中的变频驱动电机而言,良好的通风条件至关重要。

解决方案描述:

在低频率(10Hz)运行时,变频驱动电机的散热存在一定困难,所以一套良好的通风系统就显得至关重要。通过引入额外的风扇组件,可以确保电机在不同运行状态下都能实现有效散热。该风扇组件由魏德米勒时间继电器 TFIS 24 - 240VUC 1CO OFFC 进行控制。

产品优势:

•确保电机运行时散热良好

•防止因过热导致发动机过早磨损

液位监测

挑战:

当废水处理厂的储水池达到恒定液位时,浮控开关可能因频繁的波动而无法准确检测到液位的变化,进入一种不明确的工作状态,即所谓的“颤动状态”。

解决方案描述:

为了有效解决此问题,魏德米勒推荐您采用一款配备有功能E(得电延时)的时间继电器TFIS 12-240VUC 1CO M7C。通过合理设定延时参数,这款时间继电器能够在当前的测量周期结束后,再对浮控开关触点的状态进行确认。这样一来,就能防止浮控开关因液位轻微波动而产生“颤动切换”现象,从而实现更稳定、可靠的液位监测。

产品优势:

•减少故障触发,降低维护成本

•减少不必要的系统启动次数,守护电机安全

•稳定、可靠的液位检测

下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项