为产品实现全球应用进行测试
在魏德米勒的实验室,从产品开发阶段对您计划使用的材料和系统进行测试。测试旨在满足您的需求,并在通过可靠方式进行测试之后应用于全球。实验室会与相关部门的负责人开展紧密合作,提高测试效果。数百种产品和组件将在此处从初期原型到系列生产持续接受测试和监控。
魏德米勒的实验室总部位于德国,已获得DIN EN ISO IEC 17025标准认证。该认证确认了实验室具备独立性和合格的专业水准,并获得了官方机构、授权事务所和其他机构的认可。对于您和您的应用来说,这在许多应用领域都代表着安全、杰出表现和高水平的质量。
魏德米勒将在此使用一些自身的产品开发操作过程作为示例,为您展示您可能用得上的服务。
从项目的最初阶段开始,实验室就可以协助您完成所有的创新阶段,从设计到质量的各个方面以及产品管理和销售策略并重的方式开展项目。魏德米勒将在此使用一些自身的产品开发操作过程作为示例,为您展示您可能用得上的服务。
某些测试适用于所有Klippon®接线盒。为了用于ATEX领域,实验室规定了一些需要特别确认的事项,例如内置组件的温升,表面电阻或冲击电阻率。
PRV系列的开发旨在在有限空间内传输尽可能多的信号。振动测试过程中还测试了振动对触点的影响。几何精度测量为节约空间的PRV系列带来了核心优势。
SIL 3继电器保护了腐蚀性环境中的腐蚀测试的安全。在有害气体测试过程中,气体浓度适合G3级别,高于正常的腐蚀测试的要求。
振动测试、密封件完整度测试和热冲击测试程序是我们的重载接插件 RockStar 需要面对的极端测试的一部分。实验室使用计算机断层成像技术对结果进行评估。
某些测试适用于所有Klippon®接线盒。为了用于ATEX领域,实验室规定了一些需要特别确认的事项,例如内置组件的温升,表面电阻或冲击电阻率。
经济可行性、安全方面和改进潜力是实验室中使用的大约50种测试方法的核心要素。从简单的机械测试到室外区域的复杂项目,从长期测试到IP69k防护等级测试,魏德米勒使用的全部是性能极佳的最新设备。
符合适用标准的认证质量管理
DIN EN ISO IEC 17025
魏德米勒已根据 DIN EN ISO IEC 17025 标准获得了独立机构 (DAKKS) 的认证,他们确认了魏德米勒的实验室拥有得到国际认可的专业能力,能够并以符合标准的方式独立测试产品和程序,并生成测试报告。
UL CTDP
作为科技安全机构保险商实验室® (UL) 的客户数据测试程序 (CTDP) 的一部分,魏德米勒会定期接受独立机构的审查。
魏德米勒的实验室还在其活动的框架范围内作为一家国际授权事务所进行活动。魏德米勒遵照需要遵守的规定创建高精度的文档记录、操作说明、标签和认证。
请使用魏德米勒的实验室服务完成您的创新流程。