应用助手详情

魏德米勒应用助手有助于您选择不同设置,从而轻松、快速地为特殊应用创建解决方案。应用助手根据这些设置自动创建解决方案。每个模块的应用助手会采用合适设计,您只需为自己的应用设置选定的技术要求,就能以简单的方式创建适合的解决方案。

应用助手详情

工业接线盒

工业接线盒助手的设计目的是为接线盒中安装的电气元器件,从而创建满足您需要的一套完整解决方案。

应用助手有多种使用方式。先定制接线盒,然后添加安装导轨,或您的项目已经完成了安装导轨,您想将其安装在接线盒中。

工业接线盒助手界面

工业接线盒界面分为四个部分。在顶部,您可以为组件定义全局参数,比如防护等级。

中间位置是当前设置的接线盒的 3D 预览图,此外还有一些功能按钮。

在底部,您可以切换不同侧面,查看您添加的物体。您还可以在此处添加端子导轨,选择满足您需要的特定接线盒。

通过功能按钮,您可以向活动侧添加附件、钻孔和螺丝。

null

建议工作流程

为避免产生空间问题,魏德米勒建议先在一个或多个端子导轨上构建电气组件。

先配置电气组件,按照 WMC 标准方式构建端子导轨。如果您注册了“订单配置”服务,并且想将其用于自己的项目,则应从一项特定接线盒选择设置开始。

如果完成了电气配置,请启动工业接线盒助手。

null

在工业接线盒中,设置全局参数,然后继续定义不同面上的设置。添加附件、钻孔和螺丝。

null

然后选择您之前在“安装导轨”选项中已创建的端子导轨。

最后一步是指定接线盒详情。前往“属性”,等待产品配置器检查所有可能适用于您应用的接线盒。

选择接线盒后,它将锁定,您可以通过预览形式查看。在您选择了锁定接线盒后,应用助手不会再自动改换接线盒。

如果做好了装配准备,可通过“确定”按钮确认所有配置,然后您的项目随即完成并会生成配置。

信号配线

null

信号配线助手用于帮您构建信号配线的组件。在主窗口
中,您可以设置信号端子和接线板的数量。此外,您还可以定义是否需要电源供电端子,以及每个端子需要多少个信号。
您还可以选择信号配线组件是否有集成保护导体和电位 P。应用助手还能让您通过标记号自动标记组件。

IMAGE signal_wiring.png

控制电流电路电源

null

控制电流电路电源

控制电流电路电源助手可用于为您的应用提供快捷的解决方案。在此助手中,您可以定义正负电位的数量以及接线板数量。您还可以选择不同的横截面,这是一种带功能接地或不带功能接地的分组或交替设置。此外,您还能通过标记号自动标记组件。

null

带熔丝的控制电流电路

在带熔丝的控制电流电路助手中,您可以为分组或交替组件配置通用设置。您可以决定是否需要功能接地,并设置熔丝数量。您可以通过预定义的标记方式自动标记端子。

在产品列表中,所有熔丝都列出了规格。您可以更改各个熔丝的设置。您可以选择带 LED 或不带 LED 的不同版本,选择不同的额定电压,以及是否要使用具备断开功能的熔丝。此外,您还可以选择熔丝需要进行多少次 +/- 处置。


带熔断保护的跳线分配器

null

在主窗口中,您可以设置信号/电位、冗余信号/电位和接线板的数量。您还可以选择是否需要交替排列,以及组件是否与系统接线一起构建。

null

在“端子配置”标签中,您可以在直通型接线端子和开关型端子之间指定第一项功能,并说明组件是否与集成防护导体一起构建。

跳线分配器

null

在此助手的主窗口中,您可以设置构建组件的安装导轨以及应采用的产品类型。

请注意,如果直接从 WMC 开始菜单中启动助手,则只能选择安装导轨类型。
此外还可以设置层数、端子、电位、连接和接线板数量。在第二个标签中,您可以定义端子及其操作元件的布置和颜色。通过这些选项,就可以创建一个结构清晰且满足您需求的组件。

null

在第三个窗口“接线端子名称”中,您可以设置端子名称以及模块化端子和标记号支架/隔断的标记。

重载接插件

null

重载接插件助手向您提供重载接插件的导向式配置。

您可以先为接插件选择外壳,也可以先进行内部设计。

如果先选择外壳,您只能添加与所选外壳兼容的模块和插芯。

根据您的配置,外壳将锁定。点击锁定图标即可对选项解锁。

null

如果先进行接插件内部设计,应用助手会自动提供一个恰当的外壳。

可以从模块化系统或配有所需插针的固定电极插芯中选择内部结构。

如果完成了配置,可通过“确定”按钮确认所有配置,随后将构建整个项目。

组装接线盒(防爆认证)

null

防爆认证接线盒助手可帮助您寻找适合特定防爆环境的解决方案。

您只能从 WMC 开始菜单中启动助手。

首先必须设置防爆环境参数,限定适合您应用的有效产品组合。填写参数,点击“确定”进行确认。

确认后,可以先选择安装导轨,并配置端子导轨或接线盒。

如果选择了从安装导轨开始配置,且已经完成了组装端子条的配置,则可通过使用接线盒助手来进行接线箱的配置。

WMC 的整个产品组合现在限于所选参数范围内,这样软件仅为您提供适用于防爆环境的产品。

WMC 防爆认证模式通过 3D 工作区右侧的防爆图标进行指示。您可以随时点击此图标,查看所选的参数。

请注意,确认后无法更改这些参数。如果需要其他参数,必须前往开始页重新启动助手。

如果准备配置,可以为防爆认证接线盒请求单独报价。