产品无法同时适用于阿尔卑斯高山和海洋环境吗?对于Liebherr来说不存在这样的问题。这家建筑设备制造商从其位于奥地利 Nenzing 镇的生产基地提供各应用专用的货物搬运起重设备。
Liebherr的系列船舶起重设备设计旨在满足所有类型船舶需求,包括起吊重物的需求。该公司可为离岸产业提供单独制造的定制海上起重机。针对大宗货物搬运和海运保险,他们还提供安装在浮码头和驳船上的一系列浮动起重机。此外,Liebherr港口设备公司还针对各种类型的港口货物搬运需求,提供可实现各种类型的解决方案。
“为了应对船上、海上和移动港口起重机的极端环境条件,我们需要能够不受海水、海风、日光或灰尘影响的坚固耐用的配电接线盒。它们还需要能够应对冲击和震动的影响,”Liebherr的电气组件战略采购负责人Michael Oberhuber在描述目标行业的特定需求时解释道。
“我们找到了合适的解决方案是魏德米勒的Klippon® TB-MH不锈钢接线盒。它们坚固耐用的质量和仅用数种型号即可满足任何要求的能力说服了我们,让我们最终选择使用Klippon®系列产品。”
防腐蚀且完全密封
配电接线盒安装在起重机上,用以收集和选择性传输控制器、传感器和电机之间的电气信号。接线盒设备始终会暴露在充满盐雾、污物和金属粉尘的环境中。
由于这些环境影响因素实实在在地存在于接线盒周围,它们均使用高质量的不锈钢 (1.4404/316L) 制成,同时表面还会经过电抛光处理。这一流程会使表面变得光滑,从而防止污染物附着于接线盒之上。这种方式能够阻止任何腐蚀的侵袭。
“为了确保接线盒能够完全密封,我们使用了能够完全符合接线盒轮廓的高质量硅胶密封件。密封件通过接线盒周围的螺钉紧固件实现了对称压缩,由此确保接线盒能够完全密封,”魏德米勒的接线盒产品组合经理 Stephan Rücker 解释道。
“铰链上的垫片也能够确保密封件上具有固定压力。在我们的客户再次打开接线盒的时候,- 即使是时间相隔很久,密封件也会保持完好无损的状态,还会弹回至原始位置。在接线盒重新封闭后,也仍然会始终维持可靠的密封效果。压缩保护将随着密封件持续发挥作用而得以确保发挥功效。”
另一个在极端环境条件下也会发挥密封作用的部件是内螺旋插座,它焊接在接线盒壁的法兰板上面。魏德米勒使用该工序防止出现泄漏情况。移除盲铆钉螺母和额外的密封材料可减小机械振动、扭矩过大以及内螺旋插座的密封件上的振动所产生的影响。“为进一步控制质量,我们针对接线盒成品使用计算机辅助进行了带压泄漏测试,”Rücker 继续说道。“通过这种方式,我们能够持续以绝对的高质量水准供应接线盒产品。”
较少的型号数量,较大的保护效果
“高质量的Klippon®接线盒让我们留下了深刻印象,我们在魏德米勒的生产基地亲眼观看了它的生产过程,”Oberhuber 回忆道。“感谢魏德米勒提供的特别服务,我们使用其产品的决定性因素是它能够减少我们使用的接线盒的型号数量。例如,我们可以使用一个带有直通型接线端子的配电接线盒,它能够根据所拥有的认证,包括Ex认证用于三种不同的应用。这能够帮助我们显著减少规划时的工作量。”
所有Klippon®不锈钢接线盒均按照最新的国际标准,包括符合EN60079的ATEX和IECEx进行测试和认证。因此,它们适用于油井设备和码头等场所。