考虑到自动化不断增长的发展趋势,隔离放大器正在显现出其必要性,它能够转换、隔离、监控、保护和显示工业和流程自动化的数字和模拟信号值,例如温度、压力、液位、流量、重量和速度等。
魏德米勒用于直流标准信号的转换器、4-20 mA 和 0-10 V 隔离放大器、开关放大器、频率转换器以及阈值开关具有精度高、通用性强和型号多样化的特性。
可靠精准的信号保护、转换和隔离:魏德米勒 ACT20 系列产品能够安全变送您的模拟信号
通过提供轻薄或扁平化的设计,魏德米勒的组件能够适用于您的应用环境。
您可以使用软件、集成显示器或拨码开关对 ACT20 进行配置。
WI-Manager 是一款设备管理框架应用程序,支持 FDT 和 FDT2(现场设备工具)标准。该软件适用于配置和维护魏德米勒所有可配置的 ACT20 设备。它能够管理所有通过 DTM(设备类型管理器)设备驱动程序。
通过 DTM 的图形用户界面 (GUI) 能够访问设备数据,该界面可为用户提供多样化的功能,例如配置、操作和监控设备。WI-Manager 有助于降低生产设施中设备的相关规划和维护成本。
在 FDT2 开发中,魏德米勒优化了框架应用程序以及 ACT20-DTM 的界面,使其适用于触摸控制,由此用户可以通过平板电脑轻松进行操作。从前,维护工程师在生产过程开始时需要使用笔记本电脑。如今他们可以使用平板电脑无线执行参数化操作。
利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。
橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。
各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。
电子版目录以 BMECat 格式及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。