QL20 系列I/O

全面升维,畅联无界

QL20 系列I/O

产品优势

全场景覆盖

17款型号覆盖多个行业,精准满足95%的应用需求,为多样化场景提供一站式解决方案​

灵活配置

模拟量模块支持多量程配置,与主流温度传感器兼容,数据采集准确灵活

双协议通信

通过型号差异化配置,可精准匹配不同工业系统的协议要求,实现高效、可靠的数据通信

安装极简

PUSH IN接线端子免工具式接线,可以在30秒内手工完成安装,将人工成本和项目周期降低30%​

产品范围

总线耦合器

QL20-FBC-PN(订货号:3078340000)

QL20-FBC-EC(订货号:3078350000)

  • Profinet总线接口模块
  • EtherCAT总线接口模块

数字量输入模块

QL20-8DIH-P(订货号:3078360000)

QL20-8DI-N(订货号:3078370000)

QL20-16DI-P(订货号:3078380000)

QL20-16DI-N(订货号:3078390000)

  • 数字量8通道输入模块,PNP型
  • 数字量8通道输入模块,NPN型
  • 数字量16通道输入模块,PNP型
  • 数字量16通道输入模块,NPN型

数字量输出模块

QL20-8DO-P(订货号:3078400000)

QL20-8DO-N(订货号:3078410000)

QL20-16DO-P(订货号:3078420000)

QL20-16DO-N(订货号:3078430000)

  • 数字量8通道输出模块,PNP型
  • 数字量8通道输出模块,NPN型
  • 数字量16通道输出模块,PNP型
  • 数字量16通道输出模块,NPN型

模拟量输入模块

QL20-4AI-UI-16(订货号:3078520000)

QL20-8AI-I-16(订货号:3078600000)

QL20-8AI-U-16(订货号:3078720000)

  • 模拟量4通道输入模块 ±10 V, ±5 V, 0-10 V, 0-5 V, 2-10 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
  • 模拟量8通道输入模块 0/4-20 mA
  • 模拟量8通道输入模块 ±10 V, ±5 V, 0-10 V, 0-5 V, 2-10 V, 1-5 V

模拟量输出模块

QL20-4AO-UI-16(订货号:3078950000)

  • 模拟量4通道输出模块 ±10 V, ±5 V, 0-10 V, 0-5 V, 2-10 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA

温度测量模块

QL20-4AI-RTD(订货号:3078970000)

QL20-4AI-TC(订货号:3078980000)

  • 温度测量4通道模块 Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10
  • 温度测量4通道模块 J, K, T, B, N, E, R, S, C, L, U

系统模块

QL20-PF-B(订货号:3079320000)

  • 馈电模块

下载

更多产品系列和附件

IP20 规格 I/O系统

魏德米勒IP20创新的远程 I/O产品,着眼于保障用户收益:定制化的规划、更快的安装速度、更安全的启动方式、更少的停机时间。

  • 减少机器停机时间
  • 具有集成诊断功能,响应速度更快
  • 快速定位故障
  • 配备全新的背板总线 - 下一代u-remote

IP67 规格I/O系统

采用 IP67 防护等级的 u-remote 可实现强大的分散化,为更具灵活性的自动化解决方案提供支持。

  • 坚固耐用的设计
  • 在有限的空间内实现高效产能
  • 在温度不断波动的环境下,仍然能够保持优良的性能

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项