把工作做好

把工作做好

时间决定成败

时间决定成败

规划过程简单、准备时间短、接线高效、调试速度快:通过 5000 多种 PUSH IN 直插式联接解决方案,您可以加快流程,为项目提供显而易见的附加值。

利用开创性的联接技术把事情做好

节省时间

节省时间

与传统弹片联接相比,使用 PUSH IN 直插式接线技术将连接时间缩短了 50% 之多。现在您可以将时间留给其他重要工作。

削减成本

削减成本

从规划到安全和维护,PUSH IN 直插式接线技术简化了联接技术领域的多项工作,并让这些工作变得更加快捷、安全,从而使其更加经济。

具备面向未来的竞争力

具备面向未来的竞争力

几十年来,PUSH IN 直插式联接解决方案让联接变得可靠,并且还可以通过自动接线机轻松操作。

成为先行者意味着要推动创新

null

170 年来,魏德米勒一直以产品性能、技术能力和可靠性而知名。魏德米勒在紧固技术领域取得的多项成就源于这一传统。魏德米勒的所有工作都以客户为中心。魏德米勒与行业建立密切合作,这有助于我们开发可持续的创新性解决方案。因此,魏德米勒可以始终通过新的方式应用紧固技术专业知识,并不断扩充这些知识。

采用 PUSH IN 直插式联接技术可节省 50% 的时间

与螺钉和弹片联接相比,PUSH IN 直插式联接技术可节省 50% 的接线时间。在连接导线时,无需再用螺丝刀打开接线点,也不用恰当扭力将其拧上。这种创新的 SNAP IN鼠笼式接线技术让联接速度更快。这是魏德米勒联接技术的另外一项开创性成就,它正在征服市场。

接线快速、安全

接线快速、安全

利用 PUSH IN 直插式联接,可以轻松将预制导线插入压接点,从而建立可靠、抗震和气密性连接。只需用螺丝刀按下集成按钮即可松开导线。

5000 多项 PUSH IN 直插式联接解决方案

通过 5000 多项魏德米勒产品解决方案,您可以为未来的接线做好准备。您提高了效率,并确保获得最佳工作结果,而这不仅限于安装过程。

  • 所有常用 E-CAD 工具的数据可用性高,而且能持续进行关系管理,这样就可以方便地进行项目规划和文件记录
  • 标准化附件和装配服务减小了库存,节省了准备时间
  • 统一的产品设计带来极佳的观感,接线前后也易于定位
  • 所有横截面介于 0.14 mm² 和 95 mm² 之间的导线都能确保快速连接,无需使用工具
  • 压接点分配明确,配有按钮和测试头,可防止错误接线,缩短测试时间

直接插入即可完成工作