从安装和调试到维护,时间在工业联接中发挥了决定性的作用。魏德米勒 PUSH IN 直插式联接解决方案加速了所有流程,为您提供无忧无虑的可靠性、经济性和未来竞争力。魏德米勒从接插件到设备联接的产品组合节省了大量宝贵时间,让您能纵观全局,并为自动化布线过程做好准备。因此您可以在所有项目中获得极佳效果,而联接技术先行者提供的 PUSH IN 直插式联接产品让您从开创性的产品功能中受益。完美完成工作。
具有极大的接触可靠性,操作简单
Klippon® Connect 的 PUSH IN 直插式联接端子缩短了联接时间,实现了很大的灵活性,并提供了丰富的横联选项。通用范围广,包括各种接线端子和定制应用解决方案以及各种各样的附件。魏德米勒 PUSH IN 直插式模块化接线端子提供完善的解决方案来满足各项要求。
节省空间、模块化开关及放大数字信号
Klippon® Relay 系列继电器模块和固态继电器可以像接线端子一样,轻松方便地利用 PUSH IN 直插式接线技术进行接线。继电器的模块化紧凑型设计降低了空间要求,而大量型号和丰富的附件使其变得用途广泛。
一致的完整系统,适用于强大的 I/O 架构
远程 I/O 系统 u-remote 可以完全可靠地传输信号和数据。极大程度减少了机械故障,增强了性能,提升了总体生产效率。这种采用 PUSH IN 直插式联接技术的 IP20 解决方案在调试期间成功进行了快速安装并保证安全。
安全、精确地保护、转换和分离信号
ACT20P 多功能信号转换器可靠处理模拟信号。非常适合满足过程行业和电力工程的各种需求。这种转换器配有显示屏、FDT/DTM 软件或 DIP 开关,因此配置非常简单,而带编码的 PUSH IN 直插式接插件可避免错误连接。
系统可用性高,可避免停机
全功率工作,适合各种应用。魏德米勒创新的电源解决方案可避免代价高昂的停产。通过可靠供电、最佳防护和数据完全透明,支持 IO-Link 的 PROtop 开关式电源和 topGUARD 负载监控系统采用 PUSH IN 直插式联接。
耐用的接插件让每一处联接都为之屈服
在开关柜外部,坚韧的特性很受欢迎。Rockstar® 接插件不受极端气候影响,就像不受电磁影响一样。但舒适性也并没有被忽视:魏德米勒接插件模块和插芯还秉承了 PUSH IN 直插式联接的优势。
面向未来的联接解决方案采用模块化设计,加速了安装过程。这就是采用 PUSH IN 直插式联接技术的新型 RockStar® ModuPlug 接线端子模块必须发挥的作用。
快捷、紧凑、可靠:即使在低压开关柜电机控制的 IP20 环境中,您也能从 PUSH IN 直插式联接技术的各种优势中获益。
插入、拧动、供电:这是连接太阳能系统的极为简单的方式
速度越快越好。由于独特的 PUSH-IN 直插式联接技术,您可以轻松、快速地安装易握持的“4 型”接合面光伏条,无需任何压接工具。省去压接触点和相应工具。此外还能避免产生装配错误,并节约至少 50% 的安装时间,且不影响质量。
实现以下构想:在努力使设备功能不受限制的道路上,最重要一步是采用恰当联接技术,完善地贴合和满足具多样性的工业要求。如果不想让自己开发的设备靠运气取得成功,OMNIMATE®(原创 PCB 联接技术)就是您值得信赖的对象。
作为 PCB 接线端子的发明者和设备联接技术的领导者,魏德米勒提供优质组件和独特的设计服务,并为设备设计带来真正的附加值。
独特的设计服务和高质量联接解决方案
每一代设备的设计变得越来越小,功能越来越强大,而且越来越经济。OMNIMATE® PCB 联接技术让创新设备设计变得无所限制。PCB 接线端子的紧凑尺寸让您受益匪浅,同时采用了 PUSH IN 直插式接线技术,确保可靠、无损失地传输信号和电流。
用途广泛的外壳系统,适用于定制设备解决方案
极大的设计自由度。魏德米勒 CH20M 电子外壳可定制,采用不同外壳宽度的模块化理念以及多种功能扩展,可用于各种各样的电子组件。采用 PUSH IN 直插式联接技术和“Wire Ready”技术的接插件可确保快速、安全连接导线。
工业控制、运动控制、电信、机器人和电力电子学领域的领先供应商依靠魏德米勒的专业 OMNIMATE® 设备联接解决方案进行下一代电子产品开发。
魏德米勒与客户建立了密切的合作关系,可以开发面向实践的行业领先解决方案。魏德米勒专家团队在极短时间内提供优质解决方案,以应对特定的设计挑战。魏德米勒通过一流的设计支持和用途广泛的 OEM 解决方案来确保这一点。