在任何环境下均实现非凡性能

在控制柜以外,接插件所面临的环节更为严苛。在这里需要的是坚硬耐用的接插件,可以像抵御电磁干扰一样抵御极端的工业或气候影响:优质的 RockStar®产品可以全面掌控能源、信号和数据的传输过程,并具备优异的性能和功率。欢迎访问RockStar®重载接插件系列产品。

顶级专业人员开发,多样化的用途:适用于各种目的的使用方案

始终实现适当的联接方式

始终实现适当的联接方式

重载接插件可为您提供适合您的应用领域的联接技术。

高达IP68/IP69K的防护等级

高达IP68/IP69K的防护等级

RockStar®外壳可提供可靠的 IP65和IP68 / IP69K级别的防护,并且能够防护电磁干扰。

应用定制

应用定制

广泛而又多样化的产品范围可为铁路应用或风力涡轮机的高电流应用提供适合的接口解决方案。

了解魏德米勒RockStar®系列产品

真正的明星产品:RockStar®固定回路系列产品

RockStar®系列所有产品满足您的个性化需求。您可以从十二种尺寸规格的全套固定回路接插件插芯产品中选择适合您的接插件、外壳和触点的组合方式。

真正的明星产品:RockStar®固定回路系列产品
客户受益
  • 九种系列、高达十二种尺寸规格的插芯产品
  • 可安全传输高达35安的电流以及高达830伏的电压
  • 以高达216回路的组装密度可靠传输信号
  • 螺钉、弹片、压接、轴式、PUSH IN直插式联接以及SNAP IN鼠笼®式联接

插芯

无论您想要应用哪种接口,魏德米勒插芯都能够确保实现可靠的电气功能。

外壳

无惧任何环境影响:魏德米勒IP65和IP68/IP69K规格外壳具有多级密封和专利锁扣系统。

触点

表面镀金、镀银的压接触点可确保以可靠方式传输能源和信号。

套件

对于常见的接插件类型,魏德米勒会直接从库存中以同一产品订货号打包提供所有组件。

轻松快速的配置过程

您可以根据您的需求来设计RockStar®产品的个性化外观,并通过协调完毕的插芯、触点和外壳轻松便捷地在线配置您的接插件。

RockStar® ModuPlug:小小的身躯,强大的性能

联接技术正在变得越来越高效。需要在较小的空间内加入越来越多的功能。能够满足这一需求的答案就是 RockStar® ModuPlug!

RockStar® ModuPlug:小小的身躯,强大的性能
客户受益
  • 全新的模块宽度"半模块 0.5"和"一倍半模块 1.5"有助于高效地利用安装空间
  • 轻松安全地装配编码模块以及独有的滑动框架
  • 高达10 GB/秒的创新数据模块传输
  • 通过拖放每个接插件快速完成在线配置

RockStar® ModuPlug 气动模块 创新产品

可以安全、高效向驱动器、控制器、制动系统、夹持和卸载设备提供压缩空气

魏德米勒 RockStar® ModuPlug 气动模块与 RockStar® 外壳和 ModuPlug 系列其他电触点结合使用,通过一个接插件提供压缩空气、电源、信号和数据传输混合配置选项。这种产品组合非常紧凑,在安装和维护时还能节省大量时间。

RockStar® ModuPlug 气动模块
客户受益
  • 插座触点中配有截止阀,即使在插入式接插件断开时,也能防止压缩空气逸出
  • 触点适用于不同气动管直径(1.6、3、4 和 6 mm),使用灵活
  • 与 RockStar® ModuPlug 系列所有插芯配合使用,应用范围广

易如反掌的鼠笼®式联接

全新SNAP IN鼠笼®式联接技术

全新的SNAP IN鼠笼®式联接技术将接线流程带到了一个崭新的发展阶段。使用SNAP IN鼠笼式技术能够易如反掌地完成安装和维护工作。

全新联接技术的原理如同其使用方式一样简单:将已剥皮的导线直接插入开放的联接点,而鼠笼式接插件随后即可咔嗒一声嵌入到指定位置。

RockStar® HighPower接插件

高达 550 A 的高电流应用,例如列车上的牵引电机所在区域以及车厢间的联接,或是风力涡轮机中的涡流制动器等等需要功能强大的组件。对于RockStar® HighPower电源箱来说这完全不是问题。

RockStar® HighPower接插件
客户受益
  • 模块化设计
  • 小小的身躯,强大的性能
  • 可靠的导线联接技术
  • 设计精妙的屏蔽概念

适用于您机柜壁的总体解决方案

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

橙色之选

橙色之选

橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

市场和行业经验

市场和行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度助力各行业。

下载