机柜外部需要使用极度坚固耐用的产品型号。它们必须能够抵抗电磁干扰,还必须具备抗冲击和抗振特性。为此,您在选择接插件时可考虑魏德米勒优质的RockStar®系列产品。各式各样的重载接插件产品组合可针对机柜外部的所有能源、信号和数据的传输需求提供适当的解决方案。通过组合各种插芯、外壳和插针,您始终都可以找到适合的方式为每个任务提供理想的解决方案。
无论您喜好螺钉、弹片、压接、轴式、PUSH IN直插式联接,还是全新的超高速SNAP IN鼠笼式联接,魏德米勒都能够根据您的喜好提供适合的插芯。
魏德米勒RockStar® IP65 EMC接线盒系列产品凭借由高质量铸铝制成的紧凑型不锈接线盒,为您提供可靠的EMC防护。
您可通过在线协调插芯、触点和外壳轻松便捷地配置您的接插件,从而节约时间并降低出错概率。
使用 SNAP IN 鼠笼式联接,导体联接部分已经打开,只需简单地插入导线。具有专利的夹持机构可自动关闭。因此,几乎不需要维护,并且可建立一种安全、永久且防震的联接。
全新的SNAP IN鼠笼®式联接技术将接线流程带到了一个崭新的发展阶段。使用SNAP IN鼠笼式技术能够易如反掌地完成安装和维护工作。
全新联接技术的原理如同其使用方式一样简单:将已剥皮的导线直接插入开放的联接点,而鼠笼式接插件随后咔嗒一声把导线嵌入到指定位置。
生产工艺的效率主要取决于所需的布线量。魏德米勒采用 PUSH IN 直插式接线技术的组件可以将您的联接时间缩短 50%。
通过 PUSH IN 直插式接线技术,可以在接线点处将导线轻松插到底,建立可靠、气密的联接,而无需使用任何工具。详细了解 PUSH IN 直插式联接,以及如何才能提高效率和工作质量。
随着抗冲击和抗振性能提升,全新的 RockStar®舱壁外壳能够承受严苛的环境条件。其可互换的锁扣较以往减轻了20%的重量。顺畅牢固的锁扣能够简化维护过程、提升机器可用性并协助在狭窄空间内实现锁定和解锁操作。其坚固的不锈钢元件可确保实现安全耐用的锁定方式。