现场设备可通过魏德米勒FBCon 现场总线分线盒联接至防护等级为 IP66 的 PROFIBUS PA、Foundation 现场总线 H1、PROFIBUS DP 和 Modbus RS485 等各段现场总线。魏德米勒FBCon现场总线分线盒拥有屏蔽衰减度较高的 EMC 电缆接头,适用于铝质型号及不锈钢型号拥有集成电流限制的 FBCon 可在现场设备发生短路的情况下为总线通信提供保护。
FBCon 使用EMC电缆接头,屏蔽衰减度高达 80 dB、防护等级可达 IP66、拥有从-40 到+80 °C的大范围运行温度,可在严苛环境下为您的联接提供安全防护。魏德米勒还拥有用于危险区域的本安型号。
1 向、2 向、4 向、8 向分线盒系列产品确保灵活的现场安装方式。
FBCon现场总线分线盒可用于 PROFIBUS PA、Foundation 现场总线 (H1)、PROFIBUS DP 和 Modbus RS485。
各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。
电子版目录以 BMECat 及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。
魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。