通过u-remote提升自动化解决方案的灵活性

在机械设备和工厂建设中,整台设备的传感器和执行器都需要联接到控制单元。根据设备类型的不同,一些设备的尺寸相对较大,同时所需要的信号数量也较多,因此需要采用现场总线和I/O系统相结合的方式来采集现场信号。u-remote IP67系列产品可以用于防护等级为IP67场景中的传感器和执行器的信号采集。

高性能:可以直接应用于现场

坚固耐用的设计

坚固耐用的设计

u-remote的IP67模块在耐用性方面能够满足严格的要求。

适合狭窄的空间

适合狭窄的空间

无论宽度是30 mm还是60 mm,u-remote都能够安装在狭窄空间以及常见型材之中。

温度波动下仍保持高效表现

温度波动下仍保持高效表现

作为IP67系统,u-remote 具备良好的防水、防尘性能,并适应宽温范围。

产品范围

UR67 远程模块

双强通讯,坚护智联

  • 支持 Profinet、EtherCAT现场总线
  • IP67 防护 + 超宽温,恶劣环境稳定运行
  • 搭载数字量 Hub 模块,信号接入量翻倍
  • 多样化组合,适配不同场景

多协议

多协议系列产品支持PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT

  • 全球通用
  • 适用于在现场进行有源通讯
  • 无需更换模块即可适配各种协议
  • 更高的性能、更少的工作

PushPull

IP67防护等级I/O模块,配备推拉式连接器(支持铜缆与塑料光纤)

  • 集成Web服务器,实现预调试与故障排除
  • 通过2 x 16 A供电模式减少布线需求
  • 支持PROFINET协议及快速启动(FSU)功能,确保模块瞬时启动
  • 推拉式连接器兼容铜缆与塑料光纤联接

IO-Link

支持IO-LINK的PROFINET模块

  • 每个端口都可以配置为输入或输出
  • L编码插头可实现16A电源供电
  • 安装快速、便捷
  • 轻松完成安装、调试、参数化设置,支持故障及停机状态下的透明化诊断

Sub-bus模块

Sub-bus模块能够扩展您的IP20网络

  • 经济型Sub-bus系统
  • 简化安装流程
  • 高效的工程设计

支持与服务

下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项