UR67 远程模块

双强通讯,坚护智联

UR67 远程模块

客户收益

双协议通讯

双协议通讯

支持 Profinet、EtherCAT,低延迟、高稳定,保障工业设备高效互联。​

硬核防护

硬核防护

IP67 防护 + 超宽温(-40℃~70℃),恶劣环境稳定运行。

高效信号接入

高效信号接入

搭载数字量 hub 模块,信号接入量翻倍,提升数据采集效率。

灵活易扩展

灵活易扩展

模块化设计,自由组合,轻松应对复杂工业场景。​

产品优势

超宽温域,稳定运行

具备超宽温度设计,可在极端环境下保持稳定性能。无论是酷热难耐的高温场所,还是寒风凛冽的低温环境,模块都能正常运作,有效避免因温度波动导致的设备故障,保障生产连续性。

权威认证,品质保障

模块顺利通过 CE 认证,齐全的认证资质彰显其严格遵循国际标准。从设计到生产,每一个环节都经过严苛检验,确保产品在质量与安全方面达到国际高水准,为您的项目实施筑牢安全防线。

贴心服务,全程无忧

专业的本地化服务团队,是您坚实的后盾。魏德米勒承诺快速响应您的每一个需求,以敏锐的洞察力和高效的执行力,迅速解决问题。从安装调试到售后维护,魏德米勒全程相伴,让您使用无忧,专注核心业务发展。

极速交付,分秒必争

深知时间就是效益,魏德米勒构建本地化交付体系,以高效的供应链管理和本地仓储优势,实现快速交付。无论您何时有需求,魏德米勒都能在短时间内将产品送达,让您的项目无缝推进,不浪费一分一秒。

产品范围

IO-Link Master模块

UR67-PN-78-8IOL-12-P(订货号:3076230000)

UR67-EC-78-8IOL-12-P(订货号:3076240000)

  • Profinet RT, IRT总线协议、EtherCAT总线协议
  • 遵循 IO-Link 通讯标准,可实现与各类符合 IO-Link 标准的传感器、执行器及其他子站设备的通讯;支持8路IO-Link接口,ClassA类型
  • 可配置为16路DI/DO,PNP型,灵活搭配
  • IP67 防护等级使其具备出色的防尘、防水能力
  • CE认证

IO-Link Hub模块

UR67-IOL-H-16DIO-12-P(订货号:3076270000)

  • 遵循 IO-Link 通讯标准,支持COM2通讯速率
  • 支持16路DI/DO,PNP型,灵活搭配
  • LED 可直观地查看模块及各通道的工作状态、通讯状态等
  • IP67 防护等级使其具备出色的防尘、防水能力
  • CE认证

现场总线模块

UR67-PN-78-16DIO-12-P(订货号:3076250000)

UR67-EC-78-16DIO-12-P(订货号:3076260000)

  • 支持Profinet RT,IRT总线协议、EtherCAT总线协议
  • 支持16路DI/DO,PNP型,灵活搭配
  • LED 可直观地查看模块及各通道的工作状态、通讯状态等
  • IP67 防护等级使其具备出色的防尘、防水能力
  • CE认证

下载

更多产品系列和附件

IP20 规格 I/O系统

魏德米勒IP20创新的远程 I/O产品,完全着眼于用户的利益:定制化的规划、更快的安装速度、更安全的启动方式,减少停机时间。

  • 极大限度地减少机器停机时间
  • 具有集成诊断功能,响应速度更快
  • 瞬间确定故障原因
  • 配备全新的背板总线——下一代u-remote

IP67 规格I/O系统

采用 IP67 防护等级的 u-remote 可实现强大的分散化,为更具灵活性的自动化解决方案提供支持。

  • 坚固耐用的设计
  • 在有限的空间内实现高效产能
  • 在温度不断波动的环境下,仍然能够保持优良的性能

为您的应用场景打造卓越防护方案

魏德米勒 IP67 模块以卓越防护与可靠品质,满足多场景严苛需求。无论是潮湿户外、多尘工业现场,还是高振机械空间与自动化生产线,其 IP67 防护等级有效防尘防水,保障设备稳定运行,提供性能稳定、适配灵活的解决方案。

汽车行业

IP67 模块在汽车行业应用广泛且优势突出。焊装车间内,它防尘抗干扰,提升机器人焊接精准度;涂装车间中,隔绝腐蚀介质,保障喷涂均匀;汽车电子制造时,屏蔽静电与灰尘,提高质量检测准确率,全方位降低次品率,提升产品可靠性与生产效率。

锂电行业

在锂电池行业,IP67 模块凭借优异防护性能发挥关键作用。电芯入壳时,它抵御金属碎屑、润滑油雾,保障机械臂稳定运行,提升装配效率与精度;Pack 线生产中,模块抗电磁干扰,精准控制托盘检测与焊接;成品测试阶段,其防潮防腐特性保护设备,确保数据精准,全方位提升产品质量与生产可靠性。

物流行业

在多穿库中,IP67 级设备为物流作业保驾护航。IP67 光电传感器安装于货架,凭借防尘特性精准检测货物位置;IP67 防护限位开关部署在轨道关键处,可及时响应穿梭车超程。其防尘、防水、防冲击性能,能有效抵御灰尘、潮湿与碰撞,减少设备故障,降低维护成本,保障货物检测精准度,提升穿梭车运行安全性与物流作业效率。

医疗行业

IP67 模块在无菌制剂生产中,能够抵御消毒液与水雾,保障灌装精度,防止药品污染;药品包装时,防尘防水特性确保包装机稳定运行,保证包装密封性;医药冷库内,IP67 模块有效防护穿梭车、堆垛机免受冷凝水侵袭,维持设备稳定运行,实现精准存取,全方位提升医药生产与仓储的安全性和可靠性。

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项