控制柜内高效运行

魏德米勒远程I/O 模块(u‑remote)运行稳定,可缩短设备安装周期,加快现场投运。产品采用一体式插拔结构,操作直观,降低接线与装配失误率。

魏德米勒远程 I/O 模块保障设备维持高运行可用性,融合强大的自动化性能与简便的系统操作,人机交互体验优异,支持拓展设备功能范围,减少维护投入的工时与人力。

u-remote十周年庆典

魏德米勒远程 I/O 模块拥有十年市场应用积淀,是诸多行业的标准选型。产品依据客户使用反馈持续迭代,不断扩充功能。

产品优势

缩短设备停机时间

缩短设备停机时间

设备停止运行时,通信链路保持正常工作。魏德米勒远程I/O模块支持带电插拔,无需关停即可完成更换。

内置诊断功能,加快故障处理

内置诊断功能,加快故障处理

魏德米勒远程I/O模块内置网页服务器,设备正式调试前,支持打点调试。系统诊断信息,快速定位故障,减少停机时长。

快速定位故障

快速定位故障

各通道均设有 LED 指示灯,全部模块自带状态指示。工作人员能够直接定位故障位置,保障调试过程安全,便于快速开展系统维护。

UR20产品系列

现场总线耦合器

现场总线耦合器承担信号枢纽作用,完成各类现场总线标准与远程I/O模块(u-remote)总线之间的数据交互。

现场总线耦合器
产品优势
  • 支持现场总线协议:PROFIBUS、PROFINET、EtherCAT、ModbusTCP、EtherNet/IP、DeviceNet、CANopen、POWERLINK、CC‑Link、CC‑Link IE TSN、IEC 61162‑450
  • 通过内置网页服务器完成设备诊断
  • 两路10A独立供电回路,为 I/O 系统提供隔离供电
  • 单台耦合器可联接多达64 个 I/O

QL20 系列I/O模块

全面升维,畅联无界

QL20 系列I/O模块
客户受益
  • 支持PROFINET、EtherCAT协议
  • 覆盖数字量、模拟量、温度信号采集
  • 安装简便,易于操作使用
  • 信号处理模块品类齐全,适用于各类工况

远程I/O模块

魏德米勒远程I/O模块(u-remote)可覆盖绝大多数应用场景,应对各类现场工况。其中用于控制柜内的 IP20 远程I/O模块功能齐全,配套模块可达到 SIL3 安全等级。

远程I/O模块
产品优势
  • 模块宽度仅 11.5 毫米,u‑remote 相较其他 I/O 系统更为轻薄

  • 支持带电插拔

  • 各通道独立故障诊断

  • 内置安全功能,可搭配安全控制器运行,亦可脱离安全控制器独立工作

新一代数字化工程:直观易用、简洁高效、快速落地

从10,000 多款魏德米勒数字化产品中,轻松完成项目配置

魏德米勒配置工具覆盖控制柜建造完整流程,不局限于单一操作步骤,建立从方案规划到设备运行的工作链路。

  • 大幅降低故障率
  • 采用人性化设计
  • 高效管理文档
  • 项目规划,灵活可控

AI智能助手现已上线,随时为您答疑!

如需产品技术支持,您可进入支持中心查询相关解答。全新 AI 智能助手现已上线,快速为您提供专业答复。

下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项