电气柜的照明状况往往都不太理想。它们需要节约空间、功能强大、经济实用的解决方案。魏德米勒WIL工业照明装置通过与用户紧密合作开发而成,可以满足上述需求。魏德米勒紧凑型LED灯拥有较宽且明亮的光照范围,能够安装在控制柜中,还能够直接安装在现场。由于尺寸较小,它能够适用于任何控制柜。IP67防护等级的外壳坚固耐用,使得WIL尤其适用于工业用途。
魏德米勒照明装置能够适用于要求较高的环境:没有开孔,也没有易于破碎的玻璃窗体的结构设计,所有的照明装置都具有防水防尘效果。
装置的灯光具有较高亮度以及令人愉悦的、类似于日光的色温。魏德米勒照明装置运行电压为24 V直流电,具有350 mA的低能耗,可直接联接至PLC输出。
魏德米勒照明装置具有预装配的M12接口并带有30 cm电缆,可建立起即插即用的联接。您无需联接任何多股导线。
电子版目录以 BMECat 及其他格式提供。采用经过验证的标准,可快速访问访问和数据。