为机柜和现场实现良好的照明效果

电气柜的照明状况往往都不太理想。它们需要节约空间、功能强大、经济实用的解决方案。魏德米勒WIL工业照明装置通过与用户紧密合作开发而成,可以满足上述需求。魏德米勒紧凑型LED灯拥有较宽且明亮的光照范围,能够安装在控制柜中,还能够直接安装在现场。由于尺寸较小,它能够适用于任何控制柜。IP67防护等级的外壳坚固耐用,使得WIL尤其适用于工业用途。

坚固耐用,持久可靠

坚固耐用,持久可靠

魏德米勒照明装置能够适用于要求较高的环境:没有开孔,也没有易于破碎的玻璃窗体的结构设计,所有的照明装置都具有防水防尘效果。

功能强大,经济实用

功能强大,经济实用

装置的灯光具有较高亮度以及令人愉悦的、类似于日光的色温魏德米勒照明装置运行电压为 24 V直流电,具有350 mA 的低能耗,可直接联接至 PLC 输出。

即插即用

即插即用

魏德米勒照明装置具有预装配的M12接口并带有30 cm电缆,可建立起即插即用的联接。您无需联接任何多股导线。

产品范围

WIL工业照明装置

适用于控制柜和现场设备的经济实用的照明装置

WIL是一种体积极小、坚固耐用的IP67规格LED灯,专门设计用于安装在标准的控制柜或现场设备中。它拥有较宽的光照范围,能够照亮整个内部空间。

WIL工业照明装置
客户受益
  • 轻薄铝质外壳,极度坚固耐用
  • 提供各种长度和颜色:红色、蓝色或日光白
  • M12接插件可以快速轻松联接至电源
  • 通过独特的偏置方式布置三排 LED灯,实现较宽光照范围
  • 内置安装孔,安装简单直接,无需使用安装夹

通过LED彩灯一目了然地确认状态 创新产品

WIL-LED照明装置拥有红色/黄色/绿色等各种色彩和 RGBW 色谱调光方案产品

WIL照明装置具有红色/黄色/绿色光谱,能够发出经典的交通指示灯配色的信号。您可对这些色彩单独进行控制以生成所需信号。具有RGBW光谱的WIL照明装置需要三个用于RGB操作的输出。您可以通过PWM模块对其进行控制,由此可生成几乎所有色彩。白色是一个可选的附加色彩。

通过LED彩灯一目了然地确认状态
产品专属优势
  • 扁平照明装置,仅 8 mm 高
  • 通过宽约 6 米的较宽光束角实现卓越的可视效果
  • 外壳完全密封,坚固耐用

可直接在现场取用所需的运行电压 创新产品

24 VDC电源,带有用于 WIL LED照明装置的M12 接插件

对于机械设备上使用的组件来说,所需的安装空间和可靠性是决定性因素。WIL-NT电源极度紧凑、可插拔且易于安装。它配有完全密封的防水外壳和 M12 接插件,是 WIL 系列照明装置的理想配件。

可直接在现场取用所需的运行电压
产品专属优势
  • 通过紧凑的设计来节约空间
  • 完全密封的IP65规格外壳,坚固耐用
  • 通过M12标准接插件实现快速安装

更多型号和附件

WIL 照明装置拥有红色/黄色/绿色等各种色彩和 RGBW 色谱调光方案

WIL照明装置具有红色/黄色/绿色光谱,能够发出经典的交通指示灯配色的信号。您可对这些色彩单独进行控制以生成所需信号。

用于车辆内部装饰的WIL

LED灯可通过12 V电气系统插头联接电源,用于商务车辆内部或工具室的照明。您可尽享极佳的照明效果、扁平构造以及双向安装为您带来的益处。

WIL运动检测器具有预安装的M12电缆

运动检测器可调节照明时间的。即插即用适用于控制柜,符合WIL标准。

WIL旋转基座

用于调节控制柜中的照明方向。

WIL门开关

门开关可在打开机柜时自动开启照明。

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

橙色之选

橙色之选

橙色之选 产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

电子版目录以BMECat及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。

许可和认证

许可和认证

为了始终能够交付高质量产品,质量控制对魏德米勒而言拥有无与伦比的重要性。魏德米勒拥有从 ISO 9000ff. 开始到由全球独立机构进行持续监控等多种质量控制措施。

前往产品许可