满足您所有要求的卓越标记解决方案

满足您所有要求的卓越标记解决方案

无论是塑料还是金属,无论是个性化标记还是大批量系列标记——在魏德米勒的标记系统中您始终都能够为每个项目找到经济实用且卓越的解决方案。MultiCard、MetalliCard、MultiMark或CableLine可帮助您做出正确决定。

标记号是系统化标记的一部分

软件

软件

直观的使用方式,可根据需求定制。M-Print® PRO 软件可轻松导入、编辑和管理数据。

标记号

标记号

适用于所有控制机柜相关应用的建设性解决方案。从收缩管到金属标记号。

打印机

打印机

墨水或热传输:适用于所有需求的工业打印系统。面向未来精心设计。

快捷、经济的标记

MultiMark

使用模块化系统实现系统化的灵活标记

控制柜中结构优化且可持续的标记使工作更轻松,从长远来看可以节省大量成本。

凭借 MultiMark 标记系统,我们为您提供适合所有标记任务,精心考量的产品。其中包括适用于所有控制柜的使用快捷并且可靠的解决方案。比如魏德米勒推出的新型标签,打印和使用速度格外快。其在耐久性和粘合性能方面满足各项要求。尤其是对于 PV 应用,我们还推出了抗紫外线性能极强的标签。

  • 适用于 700 多种产品的多功能标记系统
  • 几乎可以为所有标记需求提供解决方案
  • 快速打印,应用简单的标识牌
  • 操作简单,比如端子标识牌的操作
  • 拥有优质的材料属性,打印图像清晰

金属标识牌的激光刻字打印服务

MetalliCard(卷状)和 SmarkLaser Center

可在恶劣环境下持续不断地标记电缆

对于恶劣环境中的大型项目,快速持续不断地标记不同的电缆成为一个巨大的挑战。激光刻字金属标识牌是这个问题的可靠解决方案。

我们的魏德米勒打印服务可以根据您的规格制造激光刻字金属标识牌。由不锈钢或铝制成的刻字电缆标识牌符合各项标记质量要求。这就是标识牌特别适用于恶劣的环境条件的原因,例如海上平台、食品工业、铁路建设或光伏系统。

  • 用于严苛工业环境的坚固激光刻字
  • 印有项目信息的标记条,用于根据项目区域进行预分类
  • 无需投资激光打印系统

食品饮料行业机器的专业标记

可检测的标记系统

食品饮料行业机器和工厂安全标记

食品饮料行业对质量、卫生和安全的要求最高。魏德米勒通过可检测的标记解决方案为客户提供支持,确保满足 HACCP 理念中的高标准要求。

由于采用金属填料,因此可通过金属和 X 射线探测器可靠识别可检测的 MultiCards。这种识别极大程度降低了食品生产过程中的污染风险。MultiCards 具有耐腐蚀、耐紫外线辐射和高温老化等性质,安全性高。魏德米勒定期在认证实验室中对这些安全性进行检测和确认。

  • 新型产品适合标记装置、设备和线束
  • 可通过金属和 X 射线探测器检出
  • 可通过蓝色进行目视识别
  • 防腐金属填充料
  • 打印图像清晰而持久

产品范围

端子标记号

端子标记号

端子标记号

魏德米勒的端子标记号系列能够完成几乎任何标记任务

线缆和电缆标记号

线缆和电缆标记号

线缆和电缆标记号

魏德米勒的线缆和电缆标记号系列产品可根据一系列多样化的应用为您提供解决方案

设备标记号

设备标记号

设备标记号

用户可使用魏德米勒设备标签轻松满足所有标记规范

完整的工作场所解决方案

完整的工作场所解决方案

完整的工作场所解决方案

魏德米勒为全球的机柜装配建造商提供支持,并了解他们所面临的挑战。因此,魏德米勒针对装配机柜过程中的所有步骤为您提供经过精心设计的、质量卓越的产品和解决方案。魏德米勒以这种方式为您和您的客户创造附加价值。您可尽情享用魏德米勒的专业知识所带给您的益处。

为Schaltanlagenbau Gormanns GmbH提供的完整的工作场所解决方案

为Schaltanlagenbau Gormanns GmbH提供的完整的工作场所解决方案

为Schaltanlagenbau Gormanns GmbH提供的完整的工作场所解决方案

工具、机柜基础架构和打印系统的选择对电气柜构造的加工次数和质量都产生了直接影响。

在工作场所中实现更高产能

流程的速度和安全性可提升80%

流程的速度和安全性可提升80%

魏德米勒正在持续开发能够简化耗时耗力的工作流程(例如机械装配和布线)的创新手段,以此提升产能。例如,魏德米勒会使用针对应用优化调节后的工具、标记设备和打印机。

100% 卓越的品质

100% 卓越的品质

40 多年来,魏德米勒始终都在生产能够满足高要求的机器、标识、打印机和工具。符合所有相关标准的认证和许可充分说明了这一点——德国制造的优质产品是值得您信赖的选择。

规划可靠性

规划可靠性

魏德米勒是您值得信赖的合作伙伴,我们在电缆制造、加工和系统化标记方面拥有多年经验,始终都不会辜负您的信任。魏德米勒通过保持数据始终完全一致来减少出错的源头,由此可以简化耗时耗力的工作流程,并提升您的产能。

魏德米勒一站式商店和全球营销网络让您随时随地能够获取完善的工作场所解决方案。无论您在哪里,您都可以信赖魏德米勒久经验证的物流服务。

Sune Mellgren,标记和工具事业部副总裁