MultiCard、MetalliCard和MultiMark设备标记号

魏德米勒的设备标记号符合强制性的设备标记规范要求。此外,魏德米勒还为所有知名制造商的设备提供经过特殊设计的标记号。您可以通过魏德米勒的适用软件以及与系统兼容的打印系统自行设计打印设备标记号。

优势一览

适用于所有制造商

适用于所有制造商

适用于所有制造商,可用于知名供应商的设备

简便

简便

可通过粘合剂或卡扣技术轻松安装

多功能

多功能

广泛的应用用途以及多样化的尺寸和设计潜能,可实现全方位应用

设备标记号的通用范围

MultiCard和MetalliCard

ESG

ESG是一种经过试错测试的 MultiCard样式的标记号,适用于许多知名电气设备。其成果是一种具有高对比度外观的高质量设备标记。
它可为西门子、ABB、Beckhoff等制造商的设备提供各种不同类型的标记。

ClipCard

MultiCard样式的 ClipCard 设备标记号适用于标记电气设备和开关设备系统,可针对雕刻提供一种有趣的标记解决方案方式。PrintJet ADVANCED和MCP打印机能够使用久经检验的MultiCard样式打印相关标记。

SwitchMark

SM是一种MultiCard标记号,适用于标记控制和信号装置。这些标记可夹在支架上,或者通过标记上面已经附带的粘性薄膜贴在设备上面。使用PrintJet ADVANCED和MCP打印机能够生成定制标记。

DMC

DMC标记号可用于标记开关设备或组件。宽大 (12 x 27 mm) 的标记表面为设备及其功能的说明提供了充足的空间。针对横截面积为0.5 - 10 mm²的电缆仅提供一种尺寸的标记,可用于多核和单核控制电缆。

CC-M

MetalliCard提供铝质或不锈钢材质的标记,可满足多样化的标记需求。镀铬铝质标记是各式各样应用的性价比较高的替代品,此类标记通过多彩打印的强烈对比度显示出了自身特色。

MultiMark

ESG MM

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力,足以确保极佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄,而耐撕裂性极佳。

ClipCard MM

系统协调的产品范围包括用于识别标准组件的标签,以及其他通用和常用标记形式:如用于制作铭牌的CC 85/54标记号。

SwitchMark MM

MultiMark设备标记号可用于标记多个厂商的材料。在各个应用领域,产品保证对所有组件进行明确分配,例如来自不同供应商的控制和信号装置。

EL MM

拥有多种类型的MultiMark 标记号,是传统标记槽或特殊标签的经济实用的解决方案。针对任何给定的宽度,都可以使用软件对其长度进行精确配置,以匹配相应的标记号。

THM

THM标签采用热传输技术,提供出色的打印质量。不同材料和在Windows下的用户友好的M-Print® PRO打印系统可以理想地满足所有标记需求。

区别一览

 MultiCardMetalliCardMultiMark
打印机PrintJet CONNECT
MCP Plus2
MCP Basic 2
PrintJet CONNECT

THM MultiMark
THM MultiMark Plus
软件M-Print® PROM-Print® PROM-Print® PRO
样式存储卡存储卡卷
材料聚酰胺 66,无卤

微蚀刻钢 1.4301 或
镀铬铝
PC-ABS,热塑性聚氨酯,无卤

温度范围-40 – 100 °C-55 – 130 °C-50 – 90 °C
阻燃等级遵循 UL 94V2 V2

下载

完整的工作场所解决方案

魏德米勒为全球的机柜装配建造商提供支持,并了解他们所面临的挑战。因此,魏德米勒针对装配机柜过程中的所有步骤为您提供经过精心设计的、质量卓越的产品和解决方案。魏德米勒以这种方式为您和您的客户创造附加价值。您可尽情享用魏德米勒的专业知识所带来的优势。

标记号是系统化标记的一部分

软件

软件

直观的使用方式,可根据需求定制。M-Print® PRO软件可轻松导入、编辑和管理数据。

标记号

标记号

适用于所有控制机柜相关应用的建设性解决方案。从收缩管到金属标记号。

打印机

打印机

墨水或热传递:适用于所有需求的工业打印系统。面向未来精心设计。