管理信息与证书

管理信息与证书

自 1992 年起,魏德米勒开始按照国际管理标准 DIN EN ISO 9001 进行质量管理。

2004 年,公司将职业安全、环境管理和质量管理体系合并为一套综合管理体系(IMS),由此在可持续发展道路上迈出了又一重要步伐。该整合确保公司内部流程和职责得到清晰界定,并保证 Weidmüller 集团各地点始终遵循其管理原则。

此外,该体系还整合了 ATEX 和 IECEx 产品相关的 ISO/IEC 60079-34 要求、ISO 22163(IRIS 铁路行业要求)、产品功能安全法规、符合 IEC 62443 的纵深防御理念与数据安全要求、核电法规 KTA 1401 和 10 CFR 50 附录 B,以及符合 ISO 50001 的能源管理体系要求。

Weidmüller 持续跟踪客户需求以及国际标准和法律法规的变化。必要时,相关变化会被纳入管理体系的文件化程序中。

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ATEX/ IECEx

ISO/IEC 17025

铁路应用 / ISO 22163(IRIS-Rail)

IECEx 80079 / ATEX 2014/34/EU

EN 61508:2010(功能安全管理)

IEC 62443-4-1:2018(安全产品开发生命周期管理)

核能