魏德米勒的 Dekafix、WS、ZS 和MultiFit端子标记号可为您提供一个标记系统,您可凭借该系统快速打印标记号,并同样快速地将其安装固定。符合IEC 60204-1标准的专业标准化标记对于实现工业设备的零故障运行和可靠维护来说至关重要。标记号还拥有高度的抗冲击和抗震能力,由此可以满足较高的工业需求。
适用于各家制造商的接线端子标记号
稳固支撑,持久耐用
高对比度,卓越外观,易于辨别
| MultiCard | MultiMark | |
| 打印机 | PrintJet CONNECT MCP Plus2 MCP Basic 2 | THM MultiMark THM MultiMark Plus |
| 软件 | M-Print® PRO | M-Print® PRO |
| 样式 | 存储卡 | 卷 |
| 材料 | 聚酰胺 66,无卤 | PC-ABS,TPU,无卤 |
| 温度范围 | -40 – 100 °C | -50 – 90 °C |
| 阻燃等级遵循 UL 94 | V2 | V2 |
魏德米勒为各地的机柜装配建造商提供支持,并与他们共同面对各种挑战。因此,魏德米勒针对装配机柜过程中的所有步骤为您提供经过精心设计的、质量卓越的产品和解决方案。魏德米勒以这种方式为您和您的客户创造附加价值。您可尽情享用魏德米勒的专业知识所带给您的益处。
直观的使用方式,可根据需求定制。M-Print® PRO软件可轻松导入、编辑和管理数据。
适用于所有控制机柜相关应用的建设性解决方案。从收缩管到金属标记号。
墨水或热传递:适用于所有需求的工业打印系统。面向未来精心设计。