电气柜只有在各种电路都能够清晰识别的情况下才能够通过验收测试。魏德米勒的MultiCard、MetalliCard、 MultiMark和 CableLine标记号可用于轻松标记线缆和电缆。请尽情享受魏德米勒丰富的的标记选择及一系列其他优势所带来的益处。
非常紧凑而又设计精妙的产品
可轻松打印和装配
高对比度,卓越外观,易于辨别
| MultiCard | MetalliCard | MultiMark | |
| 打印机 | PrintJet CONNECT MCP Plus2 MCP Basic 2 | PrintJet CONNECT | THM MultiMark THM MultiMark Plus |
| 软件 | M-Print® PRO | M-Print® PRO | M-Print® PRO |
| 样式 | 存储卡 | 存储卡 | 卷 |
| 材料 | 聚酰胺 66,无卤 | 微蚀刻钢 1.4301 或 镀铬铝 | PC-ABS,TPU,无卤 |
| 温度范围 | -40 – 100 °C | -55 – 130 °C | -50 – 90 °C |
| 阻燃等级遵循 UL 94 | V2 | V2 |
魏德米勒为各地的机柜装配建造商提供支持,并与他们共同面对各种挑战。因此,魏德米勒针对装配机柜过程中的所有步骤为您提供经过精心设计的、质量卓越的产品和解决方案。魏德米勒以这种方式为您和您的客户创造附加价值。您可尽情享用魏德米勒的专业知识所带给您的益处。
直观的使用方式,可根据需求定制。M-Print® PRO软件可轻松导入、编辑和管理数据。
适用于所有控制机柜相关应用的建设性解决方案。从收缩管到金属标记号。
墨水或热传递:适用于所有需求的工业打印系统。面向未来精心设计。