狭小的空间内发挥强大的性能

以小博大:RockStar® ModuPlug设立了全新标准。模块化接插件系统通过减少安装空间来增加更多功能,由此解决了空间问题,同时还有助于减轻其自身重量。除此之外,安装方式也变得更为便捷。简而言之,您能够获得更多所需要的功能。

面向未来的设计

模块间距大小折半

模块间距大小折半

框架上的模块大小是从前的一半。模块安装空间的数量由此也增加了一倍,这些空间的功能也随之增长。

高速数据传输

高速数据传输

魏德米勒针对MB和GB级别的数据接插件设计了紧凑型总线模块。由此能够集成多达两个Cat.6A接插件,每一个都在单独一个模块中包含10 GB数据传输能力。

轻松配置

轻松配置

您可以使用RockStar® ModuPlug在线配置软件轻松快捷地配置框架、模块、触点和附件。

RockStar® ModuPlug 的补充模块 创新产品

将各种功能整合到紧凑的空间中

在一个连接器中容纳多种功能和连接选项的能力正变得越来越重要,即使在恶劣的工业应用中也是如此。我们为 RockStar® ModuPlug 产品组合增加了约 20 个新模块,以扩大其应用范围。

RockStar® ModuPlug 的补充模块
客户受益
  • 提供各种经过验证的应用,如控制柜进线或抽屉柜解决方案
  • 新产品也可用于连接气动软管或电缆,可高达 2.9KV
  • 创新的 PUSH IN 直插式联接技术
  • 有两个接口的外壳
  • 同轴连接

新的刀片端子模块提供更高效率

四种不同的模块宽度带来了前所未有的高度灵活性,还有助于创造出尤其节约空间的接插件解决方案。

Hubert Palm,魏德米勒产品工程师

提升自由度,减少工作量

提升电量,减轻重量

全新的模块宽度有助于在外壳中加入更多性能

系统的高性能100 A模块提供“一倍半”宽度。它相比市场标准尺寸更小,能够为更多模块创造出可用空间。不过,您还可以选择尺寸更小的框架和外壳,以此节约空间和重量。

增加信号触点,减少所需空间

提升单一模块上的触点密度

由于更大的触点密度(一共有 36 个信号触点,额定电压为 250V),因此相同接线盒尺寸可以传输更多信息。双模块 HD 36 性能与市场标准相比高出 50%,奠定了行业标杆。

增加数据,减少限制

在有限的空间内高速传输10 GB 数据

全新级别的数据传输量:模块中现在可以集成最多两根Cat.-6A电缆,每根拥有10 GB数据传输量。魏德米勒创新双回路总线模块可容纳MB和GB级别的数据插芯。使用标准M12接插件技术能够实现极佳的EMC价值。360度屏蔽联接可较大限度防护外部干扰侵袭。

快速轻松的配置过程

您可以快速轻松地在线配置个性化的接插件。您可以使用RockStar® ModuPlug在线配置软件通过拖放功能快速轻松地编译框架、模块、触点和附件。

更多选择,更低成本

全新的间距大小可确保以较低成本提升灵活性

您可以节省安装空间、重量和成本:您可以快速从四种不同的模块宽度中进行选择。间距大小折半使得框架中能够容纳两倍数量的模块槽。分隔间距减小使得相同大小的安装空间内能够容纳更多功能。

提升灵活性,降低依赖性

单一来源解决方案提供更多选择

您明智的选择:RockStar® ModuPlug可实现较大限度的灵活性。适用于高性能接插件、用于装配机柜的组件以及设备自动化。兼容性仅仅是实现绝对的灵活性的一个方面。

更多便利,更少风险

可实现快速轻松安装的极佳产品设计

RockStar® ModuPlug的创新设计具有多种优势:两点式夹具可实现免工具装配和拆卸。固定的锁定位置带来了稳定性,这意味着您可以更为快速轻松地装配模块。人性化设计的圆形和长方形编码有助于避免出现联接错误。

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

橙色之选

橙色之选

橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

市场和行业经验

市场和行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度助力各行业。

下载