管理预装配电缆对于许多设备制造商来说都颇具挑战性,尤其是在电缆穿过机柜或外壳壁时。灵活的电缆进线系统可提升安装速度、为维修工作提供便利并较大限度减少停机时间。使用Cabtite电缆进线系统可牢固密封控制柜、接线盒和机器中的已装配和未装配的电缆,还可防护拉张应力对其产生的影响。
使用魏德米勒电缆进线系统解决方案可节省50%以上的安装空间
Cabtite已获得UL 508A、UL50、UL50E以及CSA C22.2 规范4x和12 型、文件E223801的认证
在系统变更、维修和维护实例中快速适配电缆管理方式
模块化系统可确保实现较高的灵活性、可变性以及多样化的型号。模块化设计包含框架或电缆接头、嵌入式内置元件以及密封元件,可快速配置电缆接线孔——无需工具,可实现符合DIN EN 60529的IP66的可靠防护等级。