持续可靠的联接

RockStar® HighPower 模块化高电流接插件系统已经过个性化设计,可满足交通工程设计应用的高要求。系统还可以满足风电行业的要求。其模块化设置包含了一体式压接触点、绝缘套管、插件支架框和坚固耐用的 IP68 多部件铸铝接线盒,以及多种横联选择。

用于可插拔电力传输的创新产品开发

高达 IP68/IP69K 的防护等级

高达 IP68/IP69K 的防护等级

多部件铸铝外壳经过专门设计,适用于 RockStar® HighPower,具备 IP68/IP69K 防护等级。

高水平的性能

高水平的性能

经过协调的接插件组件可提供具备故障保险功能、免维护的电力传输解决方案,性能可高达 550 A / 4,000 V。

测试和认证

测试和认证

RockStar® HighPower 的设计旨在满足 DIN EN 61373 类别2(枢安装)所设定的严格标准。

RockStar® HighPower

以高电压实现高性能

这一模块化设计可为处理接线工作带来显著优势:它可将压接线与较大的横截面积联接在一起,并监督该过程直到最终结束。接线可通过标准电缆接头实现。

以高电压实现高性能
客户受益
  • 维护频率较低的冷压联接技术,具备灵活的铜导线,横截面积可高达 240 mm²,具备标准化的工具。
  • 各式各样的潜在应用已首次实现了可插拔特性 — 通过集成横联件即可实现。
  • 除了 360° 触点以外,接线盒中集成的屏蔽联接也是目前可实现技术中尖端的技术。

HighPower 触点

特别的 HighPower 冷压触点可安全可靠地传输 250 A 的电力,甚至是 550 A 的电力。

HighPower 外壳

HighPower 外壳采用高强度铸铝制成,可在严苛的环境条件下实现完美防护。

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

橙色之选

橙色之选

橙色之选 产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

市场和行业经验

市场和行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度助力各行业

应用

下载