魏德米勒 D 系列继电器具有高性价比,非常适用于工业自动化场景,能够有效地分离输入和输出信号。这款通用型继电器拥有众多不同的型号,且每一个型号都经过了精心的设计。其中,常规继电器和 LED 指示灯采用插入式的设计方式,同时通过固定夹进行固定,从而确保在操作过程中不会出现松动的情况。
D系列继电器模块拥有众多型号,功能多样,适用于不同的应用场景。
D系列继电器适用于工业领域,涵盖多种坚固耐用的引脚类型。
这款特殊的小型继电器和继电器模块,非常适用于切换220V及以下的大直流负载。
运用创新型继电器解决方案,大幅简化接线流程
Klippon® Relay的安装过程十分便捷。魏德米勒的PUSH IN 直插式联接技术能够有力地协助您迅速完成接线工作。此外,魏德米勒的继电器组件在完成全部组装后,经过了严格的测试流程,在安装和调试阶段为您节省了大量宝贵时间。
魏德米勒能够依据您的具体需求定制继电器模块和固态继电器,从而确保特殊负载(例如感性负载或高浪涌电流)得以安全、稳定地进行切换和监控。魏德米勒的定制解决方案为您提供可靠耐用的开关元件,有效延长使用寿命。此外,魏德米勒还针对性地对联接方式进行优化,将其合理安装于控制柜内,进而节省空间。
您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!