结果:完善协调的系统,是其同类型级别中较紧凑的
“未来的自动化系统应该具有体积更小、功能更加强大、成本效益更高以及更加安全的特点。工业生产的持续发展趋势为我们和我们的客户提出了看似矛盾的要求,”魏德米勒装置制造行业经理 Martin Flunkert 解释道。“我们与 LTI Motion 等客户共同面对这一挑战,魏德米勒完善适配的联接方案为解决这一问题做出了决定性的贡献。”
LTI Motion公司作为电子驱动和自动化技术的先驱,拥有超过40年的经验。魏德米勒通过一系列创新产品和丰富的专业知识解决了复杂的驱动和动作任务的难题。LTI Motion GmbH是Körber国际化技术集团的自动化业务部门的下属公司。
LTI Motion凭借其SystemOne CM大幅提升了各层面的集成技术:从 PLC 中的安全控制器和电源设备中的 500 W 开关模式单元,到使用两轴和三轴控制器的情形均是如此。额定电流为1.5 Amps 至32 Amps的伺服驱动结合了高度的小型化和更大的功率。它能够成为同等性能级别中体型较为紧凑的系统,一个重要原因是它使用了魏德米勒的 BV/SV 7.62HP 混合式接插件。
魏德米勒接插件在LTI Motion的SystemOne CM证明了其价值。得益于55 mm的宽度设计,伺服驱动只需在电气柜中占用极少的空间。
从最初构想到批量生产过程,魏德米勒的专业人员始终都能够提供直接的咨询服务。鉴于快速交付的设计模式,魏德米勒还能够直接地为应用中的伺服驱动测试定制化的联接。
较低的空间要求的高性能元件
“不仅得益于混合式插拔联接器的特征,我们可以实现75%的空间节省,从而与市场上现有的其他系统相比,具有决定性的优势。同时,我们还成功为我们的客户提供了将电力、信号和插拔式 EMC 屏蔽结合在一起的、全方位 三合一 解决方案,”LTI Motion 产品经理兼项目主管 Patric Gessner 评论道。
拥有专利的插拔式 EMC屏蔽接插件能够确保只通过一次插接动作就与外壳之间实现面对面的牢固屏蔽联接,它能够替代最终用户的多个单独的操作步骤,并在维修过程中节省下宝贵的时间和成本。它还能够避免在安装过程中出现错误。
此外,根据设备制造商的要求,魏德米勒开发了一种可调节的“按钮”(接插件上的触发杆,可保持触点打开),以便无需特殊工具,或者无需必要的“第三只手”,即可将混合式插拔联接器插入到局限的空间中。
使用魏德米勒其他的电源类接插件,例如具备中间法兰的 BVFL 7.62HP 。最终用户还享受到了高度便利的“单电缆解决方案”所带来的优势。通过插拔式混合联接器,将紧凑型伺服驱动联接至现场,混合导线其本身很简单。
创造联接的合作伙伴
“从最初的想法到批量生产,魏德米勒的专家始终能够提供直接的建议,”Gessner回忆道。“鉴于快速交付的设计模式,我们还能够直接地为应用中的伺服驱动测试定制化的联接。”
OMNIMATE® 电源类接插件通过 PUSH IN直插式联接技术和可插拔的EMC屏蔽接插件满足了设备制造商LTI Motion的需求。