强大、高效、可持续发展

PROtop 兼具能效高和外壳紧凑的优势,十分耐用;而且能够直接采用并联方式,无需额外的二极管模块。魏德米勒产品解决方案不仅能够降低成本,还可以节省控制柜使用空间。PROtop借助功能强大的DCL(动态过载电流限制)技术,即使是难以驾驭的负载设备,例如电机,也可以实现平稳地启动运行,同时也能可靠地触发断路器动作。其出色的通讯功能,能够对电源的运行状态持续进行检测,并能与控制系统高度集成。

客户受益

通讯功能有助于系统方案的升级改造

通讯功能有助于系统方案的升级改造

CANopen和IO-link通讯

可直接并联,无需额外二极管模块

可直接并联,无需额外二极管模块

尺寸小,功率密度高,产品集成ORing MOSFET,无需额外安装二极管配件

卓越的瞬时过功率能力

卓越的瞬时过功率能力

DCL(动态过载电流限制)技术可实现高瞬时过功率能力

为您的生产环境提供更强劲的电力供应

高性能

具备DCL(动态过载电流限制)技术的PROtop

为您的生产环境提供更强劲的电力供应
创新的DCL(动态过载电流限制)技术
  • 具备快速安全起动电机所需的瞬时过功率能力
  • 卓越的过功率能力,额定负载可瞬时高达600%
  • 可靠的触发断路器功能

为您的生产环境提供可靠的产品系列

便利的冗余方案

PROtop集成ORing MOSFET于产品中

为您的生产环境提供可靠的产品系列
集成ORing MOSFET
  • 节省控制柜30%空间
  • 可直接并联,无需额外二极管模块
  • 减少安装和接线工作量

为您生产环境提升通讯效率

从数据到价值 让您保持竞争力

PROtop 通讯模块

为您生产环境提升通讯效率
工业物联网必备
  • 易于改造升级
  • 一个通讯模块适用于各种设备
  • 数据从产品到云端快速传输

满足数字化需求的PROtop 可插拔式通讯模块

PRO COM IO-LINK

  • 兼容多种IO-Link主站
  • 插拔式模块

PRO COM DISPLAY 7S

  • 可插拔显示模块
  • 具有简化寿命预测功能的运行数据指标

PRO COM CAN OPEN

  • 2 x RJ45接插件
  • 插拔式模块

PROtop 高性能电源的在线支持

魏德米勒竭诚为您服务。您可以通过电子样本、应用指南、证书等形式找到有关电源系统的所有数据和信息。为确保您在操作电源时没有问题,并且始终掌握最新魏德米勒电源信息,您还可以在魏德米勒网站上找到有关软件更新的更多信息。如果您有任何其他问题,请随时联系魏德米勒的 专家 。魏德米勒很乐意回答您的问题,并非常愿意帮助您找到满足您需求的电源。

为您的行业提供全面解决方案

魏德米勒有着丰富的电源产品系列,可满足您多方面的需求。无论是机械和设备工程、加工行业、造船业、能源、电动汽车还是建筑系统与技术,魏德米勒都能为您的需求找到合适的解决方案。魏德米勒将为您提供安全、创新、强大且经济的电源解决方案。

船舶行业

使用魏德米勒的直流 UPS 系统,保障船舶导航系统在电源故障的情况下仍保持直流供电电压。

机器或工厂建设

魏德米勒为您提供行业定制化电源解决方案。例如,无论是用于连续运行系统的电压缓冲模块,还是用于机床的maxGUARD负载监控系统。

绿色能源

例如,根据行业情况,在风力发电机中使用高性价比的电源产品—— PROmax电源。

客户受益

通过软件支持轻松规划

通过软件支持轻松规划

使用 魏德米勒WMC软件 可轻松快捷地配置和申请配件。魏德米勒WMC配置软件支持从E-CAD 系统规划到文档记录的工程流程,确保流程的持续性。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的CAD 3D模型和CAE数据可通过 产品目录下载 。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

电子版目录以 BMECat 格式及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。

行业经验

行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。

前往行业概览

下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项