对于机柜中的设备供电电源来说,由于需要使用大量导线,出现联接错误的风险正在不断增加。使用魏德米勒定制电位分配接线端子,您可以非常轻松地构建起完整的紧凑型控制电压分配系统。您可以单独定制该系统,还可以选择使用或者不使用熔断保护。它能够节省大量空间并减少接线工作量,这意味着您可以轻松高效地为您的机柜设备供应电力。
馈电盘上的额外联接可降低组件数量并节省装配时间。它能够节省 3.5 或 5.1 mm 的空间,具体取决于系统结构。
您只需释放和打开系统上的保险丝架即可快速轻松地更换熔丝。
AAP 系统可通过添加用于联接保护接地线的接线端子来补充完整。保护接地线可集中联接,由此可在整个系统中清晰明了地对其进行辨别。
由于采用模块化系统,因此可以联接其他接线端子,并通过在第二个横联线槽中加装横联件来实现扩展。
Klippon® Connect ALO 是一个标准化的系统,可通过较大的横截面积实现电源输入,同时进一步通过标准的横联方式分配机柜内部的电源。横联槽的统一位置有助于在 1.5 至 16 mm² 的所有横截面中实现便利的电位分配操作。机柜设计师由此可实现一个适用于所有应用的接线端子系统,还可轻松进行后续扩展。