topGUARD 创新产品 具备IO-Link功能的负载监控系统, topGUARD提供远程控制选择、完全透明的数据以及24 V系统电压的可靠防护措施。它对于具备IO-LINK功能的PROtop电源是一个非常好的补充。 客户受益 IO-Link带来了数据透明度和远程控制功能 模块化系统助力实现了高度的灵活性 符合Class 2的电压适配负载监控功能 集成电位分配功能有助于节省时间和成本 可轻松从maxGUARD迁移至topGUARD 前往产品目录
maxGUARD 非常适用于机器和系统:具备故障保护功能、便于维护的maxGUARD系统集负载监控和电位分配功能于一身。 客户受益 高度灵活的模块化系统,能够以极佳方式适配各种应用 6.1 mm间距的电位分配产品可节省多达50%柜内安装空间 负载监控和电位分配端子之间独有的横联件最多能够节省20% 安装时间 便利的系统调试和维护操作 使用分离杆产品,可轻松实现负载回路的电气隔离 前往产品目录