FESTO——气动控制 CPX-L IP20远程I/O 模块

在较小的PCB空间内实现高数量的信道是Festo的CPX-L I/O模块的特色

FESTO——气动控制 CPX-L IP20远程I/O 模块
null
优化的贴片吸盘有助于在全自动SMT制程中实现安全贴装。

功能集成的发展趋势自始至终从未停止。

“没有其他任何一项创新能够对自动化产生如此的影响力,或者形成如此可持续发展的方式来降低生产成本和提升产能,”Festo 的产品和技术营销主管 Eberhard Klotz 评论道。

Festo将电子和气动模块尽可能地结合在一起,例如,CPX自动化平台具有运动控制模块、气动伺服定位系统、压力传感器模块、比例压力控制阀和安全技术的成套解决方案。

借助OMNIMATE装置联接技术,魏德米勒也在推动功能集成趋势向前发展。PCB接线端子和接插件能够在较小的空间内集成最多的功能。因此,毫无疑问Festo公司决定将魏德米勒的联接组件用于其CPX-L IP20远程I / O模块。Festo 在与魏德米勒的合作过程中受益良多,因为魏德米勒在装置联接技术领域拥有多年的知识,而Festo公司在设计过程中也获得了魏德米勒大量支持。

没有哪项创新对自动化产生了如此大的影响,也没有哪项创新能如此持续地进行降低生产成本、提高生产效率。

Eberhard Klotz,Festo 产品和技术营销主管

null
魏德米勒提供间距为 3.50、5.00 和 7.50 mm,导线出线角度为 90°、135° 和 180° 的元件。

可靠的工艺和快速联接技术

“魏德米勒PCB接线端子LSF-SMD系列作为真正意义的表面贴装器件(SMD),完全满足全自动PCB印刷电路板的装配要求,”魏德米勒产品经理 Stephan Ruhnau就Festo 如何选择联接元件所做出的决定解释道。

“LCP 绝缘材料能够确保结构的高度稳定性,不会出现起泡现象,因此无需进行预干燥。LSF-SMD 的每一针都拥有两个焊针,能够牢固安装在线路板,无需额外使用安装法兰。采用标准宽度的卷式封装,因此可以实现高效地自动贴片安装。优化的贴片吸盘确保了在全自动SMT装贴流程中的安全可靠。”

LSF-SMD为Festo的CPX-L-I / O模块提供用户友好型接口:“我们的要求是在尽可能小的PCB空间内安装大量数字输入和输出通道。同时,联接方法应该较为简单,易于操作,”Festo 产品经理 Hrvoje Vuksanovic 解释道。

魏德米勒为LSF-SMD就提供了一个很好的解决方案。其间距为 3.5 mm,导线出线方向为 180°,允许在 1.5 mm² 的较大联接横截面积的区域内实现较高的组装密度。

“这一方案对我们而言积极的结果是减少了印刷线路板的数量,也减小了相关的外壳尺寸,”Vuksanovic 高兴地补充道。LSD-SMD 印刷线路板接线端子的另一个优势是 PUSH IN直插式联接系统——魏德米勒直插式技术的弹片联接。直接的免工具联接确保可靠的接触。内置的释放按钮支持简便快捷地取出导线。相比螺钉联接方法,PUSH IN直插式接线能够节省70%的布线时间,相比之下弹片联接技术只能节省大约40%的时间。

良好地匹配应用需求

作为设备联接领域经验丰富的解决方案提供商,魏德米勒能够很好地满足 Festo公司的需求。PUSH IN直插式联接系统能够实现快速安装,微型化能够为最终客户降低成本并由此带来价格优势,并且得益于卓越的功能集成,魏德米勒可节省电气柜中的空间。