哪些接线盒型号适用于应用?内置设备是否可以满足所需的功能和标准?所讨论的区域概念允许组合使用哪些组件?
魏德米勒的爆炸风险区域专家每天都需要回答诸如此类的问题。他们会基于全球应用中心对项目从最初规划阶段到系统持续运行的所有阶段进行监督。他们的客户主要来自石油、天然气和化学领域。应用范围从分布式测量到系统部件与安全相关的关闭操作等等,不一而足。
全面的即插即用解决方案
“防爆区域的系统正在变得愈发复杂化,这意味着解决方案也需要愈加多层化才能够应对。因此,通过我们的 Control Station Large(大型控制站),我们提供了将多种功能加入到同一个接线盒中的机会,以此满足现有应用的需求,”产品工程师 Holger Lafond 在报告中说道。“我们结合了各种带有电子组件的命令发射器和状态指示灯,例如根据特定要求定制的发射器和现场总线分线盒,并对其进行布线以联接起接线盒中的端子。我们的客户将获得一种全面的即插即用解决方案 - 包括所有所需认证。”
外部标准化设计 - 内部定制功能
Control Station Large(大型控制站)基于魏德米勒获得认可的接线盒,已根据 ATEX 和 IECEx 等多项标准进行了测试和认证。根据环境条件和客户要求,接线盒还可以使用用电解法抛光的不锈钢 (Klippon® TB)、粉末涂层铝材 (Klippon® K) 或纤维玻璃强化聚酯纤维 (Klippon® POK) 进行制造。防腐蚀的不锈钢型号优先适用于石油和天然气精炼厂,而铝质接线盒在重量和坚实的抗冲击性能等方面的优势使其能够完全适用于天然气运输行业。
魏德米勒的其他应用产品也都基于与 Control Station Large(大型控制站)相同的设计:用作紧凑型现场控制站的 Control Station Small(小型控制站)以及使用接线端子的经典配电接线盒。这意味着项目可通过单一源,并通过始终保持一致的质量水平和设计统一管理。