简化 PV 安装流程

简化 PV 安装流程

魏德米勒针对光伏系统的全系列插接件、工具和组件将卓越的品质和轻松、快速、安全的应用相结合。

订购免费的 PV 解决方案样品箱

订购免费的 PV 解决方案样品箱

了解魏德米勒 PV 组件的好处。从易于使用的 PV Stick 到魏德米勒 PUSH IN LUF 直插式接线端子,简单联接线缆,好处非常多。

可靠的光伏安装工具

在安装光伏系统时,安装商依赖于可靠且平稳运行的工具。魏德米勒为此提供一系列专业安装工具。

客户受益:
  • 品质优良,适合长期使用
  • 使用寿命长
  • 使用简单,即使在困难的工作条件下也能使用

PV 接插件和电缆

带PUSH IN直插式联接的PV-Stick光伏接插件

无需压接工具,无需额外时间,无需额外工作量——创新的PV-Stick使用久经考验的PUSH IN直插式接线技术。为光伏设备完成接线的快速、便捷、安全的方式,几乎不需要任何时间。

带PUSH IN直插式联接的PV-Stick光伏接插件
产品优势
  • 久经验证的PUSH IN直插式联接技术
  • 无需压接触点和工具
  • 快速轻松安装,不会产生任何装配错误
  • 设计用于可高达1,500伏的电压
  • 已遵照IEC 62852标准获得TÜV测试认证

使用冷压联接方式的WM4 C

使用现代冷压联接方式,具有杰出的质量和简单的接线方法
WM4 C 适用于在现场进行自动装配以及手动安装。

使用冷压联接方式的WM4 C
产品优势
  • 可用作现场或外壳接插件
  • 扭曲保护可防止出现装配错误
  • 设计用于可高达1,500伏的电压
  • 已遵照近期的DIN EN 50521规范获得TÜV的认证和许可
  • 配有附件以及适合的高质量工具

光伏电缆线束

Y 电缆或 X 电缆可联接 PV 系统的三个或四个元件,例如 PV 板、逆变器和浪涌保护盒之间的联接。电缆拥有不同的联接变体

光伏电缆线束
产品优势
  • 提供 WM4 C、MC4 和开放式电缆端
  • 可高达 1500 伏
  • 快速安装,即插即用

雷击和电涌保护

VARITECTOR PU PV 更安全

PV 系统通常直接暴露于环境因素中,因其一般安装在暴露的场地。因此,遇到雷击和由此产生过电压的可能性很高。无保护 PV 系统的组件一次又一次地受到严重损坏。

VARITECTOR PU PV 更安全
  • I 型设备具有 1,000 和 1,500 V DC 两个版本
  • II 型设备具有 600、1,000、1,200 或 1,500 V DC 四个版本
  • 可选择带或不带远程信号触点
  • 光伏系统的整个产品系列符合当前光伏标准 EN 50539-11

VARITECTOR PV 汇流箱

PV Protect 解决方案可为逆变器提供可靠的过压保护。这种现接现用的汇流箱可以在不同系统电压下使用,可随附在各种放电管和 MPP 追踪器中。

VARITECTOR PV 汇流箱
  • 紧凑、节省空间的设计
  • 提供适用于不同应用的产品型号
  • 现接现用的解决方案,保护等级为 IP67
  • 可靠、免维护的 PUSH IN 直插式联接技术

PV 保险丝

gPV 圆柱保险丝筒

gPV 圆柱保险丝筒为光伏模块提供紧凑、安全和经济的保护。其可同时提供过载和短路保护。


gPV 圆柱保险丝筒
  • 符合 IEC60269-6 和 UL248-19 标准要求的 gPV 等级
  • 能在狭窄空间实现很大开关容量
  • 由陶瓷管和镀银铜芯制成

光伏解决方案

如果您有任何疑问

魏德米勒愿与您一起探讨!

必填项