应用广泛的魏德米勒工业照明

应用广泛的魏德米勒工业照明
魏德米勒LED灯具:可轻而易举地将扁平的LED灯具安装到楼宇自动化系统的主配电盘、副配电盘、现场配电盘和小型配电盘中。照明亮度高,有助于维修并减少工作失误。

应用广泛的魏德米勒工业照明

魏德米勒工业用WIL: LED灯具 - 防护等级IP67 -光束角120°- 使用寿命60,000小时 –色温2700K - 6500K – 长度145毫米至860毫米 – 8毫米高扁平照明设计,用于紧凑安装的场合。

为了确保在机器、控制柜旁边或物流岗位集中精神工作,须采用明亮、均匀且无炫光的照明。魏德米勒提供各种实用的WIL工业用灯具产品,其适用于24V直流电源。灯罩非常坚实,其材质为经硬质阳极氧化处理的挤出铝型材,LED灯具采用防护等级为IP67的聚氨酯(PUR)进行全面封装。灯具直接安装在灯罩上,确保有效散热,因此使用寿命可达60,000小时。另一亮点是120°的光束角,即便在短距离内也能提供均匀的照明。在照明方面,魏德米勒工业照明产品实现了真正意义上的广谱:色温2700K、4000K、5000K、5700K和6500K,可针对每种应用场合提供合适的光色:从暖色到日光亮度,再到亮白。该产品系列配备红色、蓝色或多色LED特色模式,可实现信号指示。

null
魏德米勒LED灯具:采用紧凑型设计,可安装于任何位置(比如,控制柜顶部的折边后面)。

24 V直流电源通过配备M12接插件的0.03米标准电缆或尾端开口的3米长电缆进行供电。也可使用其他电缆长度搭配或不搭配M12接插件。带有车载插头和磁性支架的特殊12V版本可用于贸易场所。配件齐全,进一步扩展了应用范围。其中包括紫外线过滤器、开关时间可调节的运动检测器、可靠的门控开关和400mA电源(具有宽电压输入85 V-264 V 交流)。使用M12接插件,无需进行耗时的布线工作,即可安装电气部件——即插即用。由于采用统一的设计,灯罩长度和色温易于组合,因而应用场合灵活,为用户创建安全、均匀和舒适的照明环境。