Abaled——LED照明技术控制设备

魏德米勒LSF-SMD系列PCB接线端子在LED照明系统中证明了自身价值,它为照明专家Abaled创建持久的解决方案提供了支持

Abaled——LED照明技术控制设备
null
用于操作LED照明系统的不锈钢键盘

专业LED照明是Abaled GmbH的核心业务,该公司专门从事花园、商用建筑、水疗馆等建筑照明以及环境照明和定制化照明解决方案。

Abaled使用持久耐用的技术让客户可以安心地进行长期投资。LED专家都会遵循严格的标准来选择每个元件。

null
每针拥有两个焊盘,可确保实现高度的机械稳定性

用于操作我们的 LED 照明系统的定制不锈钢键盘

“为了操作我们的RGB LED照明系统,我们提供了定制化不锈钢键盘。对于较短的距离,将并行联接,而对于较长距离,我们使用RS485接口进行数据传输。键盘通常安装在标准嵌装式插座中,”Abaled GmbH公司的常务董事 Silvan Hartwig说道。

“由此产生了一些联接的特定要求,而魏德米勒的LSF-SMD 3.50/11/180 SN BK RL能够完全满足这些要求。”PCB接线端子的一个特性使其成为Abaled的理想选择,即SMD的配置使其能在PCB板的两侧安装。

null
采用免工具PUSH IN直插式联接技术实现简易安装

免工具的PUSH IN直插式联接技术具有解锁按钮,使其非常便于安装。由于该端子可以应对中小横截面的导线,具有较大程度的灵活性。其他优势包括端子紧凑的高度和3.5 mm间距内的高接触密度。

得益于魏德米勒销售代表Michael Martin在设计过程和样品高效交付方面的出色支持,Abaled公司能够快速、轻松地将其不锈钢键盘投入生产。