实现过程自动化
宝帝流体(Bürkert)AirLINE 8652 型阀岛是专为过程自动化应用精心打造的解决方案。为应对运行中可能出现的问题,该产品全新推出诊断功能,以图文形式在液晶显示屏上进行展示,方便用户读取信息,在设备启停和维护阶段节省了大量时间。
该阀岛配有魏德米勒OMNIMATE® BLF 5.08 和 BCF 3.81 接插件,其运用的 PUSH IN 直插式弹片联接技术十分精妙。凭借此技术,在联接导线时无需借助任何工具,大大简化了安装流程,使后续的维护工作更为简便。与此同时,OMNIMATE® BLF 5.08 和 BCF 3.81 接插件设置有打印标记与彩色按钮,助您清晰辨别各个联接点。
魏德米勒OMNIMATE® PUSH IN 接插件
PUSH IN 直插式联接技术可避免接线错误的风险,若您需要重新接线,也无需专门配备相关工具。预制导线可轻松插入触点中,操作安全,气密性强。您只需使用一把螺丝刀即可断开联接,无论您选择的是带有管状端头的导线,还是单股导线,都可以直接插入,省时可靠。
OMNIMATE®BLF 5.08 与 BCF 3.81 系列连接器采用PUSH IN 弹片联接技术,无需使用任何工具即可联接导线,为安装和维护阶段节省大量时间。
运用稳定插针与通孔回流焊(THR)技术,为PCB组装提供可靠保障
魏德米勒运用耐高温的 OMNIMATE® 排针,为电子设备打造了适用于SMT工艺的产品线。在生产过程中,我们通过采用THR联接组件,并结合先进的自动化组件装配技术,实现了生产效率的显著提升和成本的大幅降低。
在伺服驱动应用项目中,如果您想要将自己的想法落地,操作非常简单,您只需在我们的 ConnectorGuide 中选定合适的设备应用类型,我们就会为您推荐一系列适配的产品,助力您的项目顺利推进。
您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!