Laser-Med – LED 街灯 FARA LED LAMP®

魏德米勒的 BCF 3.81:坚固耐用的免维护插座,可用于为FARA LED LAMP®创新式LED街灯的耐用性提供支持

Laser-Med – LED 街灯 FARA LED LAMP®

无线通信,平稳的运输托盘

FARA LED LAMP®——由工业和医用激光产品专家Laser-Med 公司制造的一种LED街灯——具有高能效、环保以及多样化的特点。该街灯由Vishay公司联合开发,该公司是全球最大的独立半导体组件和无源电子元件的制造商之一。FARA LED LAMPS®产品由位于Kirchzarten的ECOMAL 公司负责销售事宜。FARA LED LAMP®是一款创新环保的室外照明解决方案,其卓越的耐用性以及坚固的结构而优于竞争产品。

适用于联接信号的稳定的解决方案

旧式街灯通常包含有毒的汞,还会浪费掉大量电力。

这就是欧盟正在逐步淘汰这些街灯的原因,最晚2015年它们在市面上必须全部停止销售。鉴于其卓越的能源效率和较长的使用寿命,LED街灯成为了极具前景的替代产品。

“FARA LED LAMP®的用户将至少降低50%的电能损耗。根据正在更换的照明设备的类型以及将要使用的不同的调光功能,该产品甚至有可能节省高达80%的电能损耗。由此每台照明设备每年都可以降低130千克的二氧化碳排放量,并同时显著降低电力开支——除此之外,它还显著改善了照明条件,”ECOMAL CEO Martin Behlke 就其产品如是解释道。

“我们最优先的任务是确保加入该照明设备中的每个元件都具有较高的耐用性。这就是我们的照明设备在长达12年50,000小时的常规运行寿命期间几乎不需要任何维修的原因所在。魏德米勒针对我们联接信号的需求提供了一种紧凑耐用的解决方案。”

紧凑型设计为接触带来卓越的可靠性

“在开发过程中,我们面临了较为严苛的环境要求,包括-40 °C至+120 °C之间的温度波动以及较高的空气湿度等。此外,我们还需要考虑到电路板在最小化的空间内,需要联接许多接线点,”魏德米勒的销售人员Hubert Beck解释道。

“我们建议采用两种 3.81 mm 间距的替代解决方案来解决这些难题:PCB接线端子和接插件解决方案。我们成功地为ECOMAL快速提供了原型和3-D文件,借此让他们相信我们的元件能够适用于 FARA LED LAMP®。”

开发人员首先为LED照明设备选择了魏德米勒的LSF- SMT 3.81 20针端子。这些PCB接线端子可使用全自动的SMT回流焊工艺装配在线路板上。

这些端子使用PUSH IN直插式联接技术。这一弹片端子联接能够在非常紧凑的空间范围内提供卓越的可靠性的触点——这正是照明设备所需要需要的东西。

FARA LED LAMP®的用户将至少降低50%电能损耗。根据正在更换的照明设备的类型以及将要使用的不同的调光功能,该产品甚至有可能节省高达80%的电能损耗。由此每台照明设备每年都可以降低130千克的二氧化碳排放量,并同时显著降低电力开支——除此以外,它还显著改善了照明条件。

Martin Behlke,ECOMAL CEO

为LED 照明设备提供支持抗振的元件

ECOMAL 选择 BCF 3.81 插头型号 作为一种高质量的替代解决方案,其在维护工作期间具有更多的功能。

“这种插座非常紧凑,高度仅为 7.9 mm。但它可以联接高达 1.5 mm² 横截面带绝缘管状端头的导线”,产品经理 Gerd Richter 对 BCF 3.81 的优点解释道。

“准备好的导线可通过PUSH IN直插式联接快速完成接线,即使在振动环境下也非常可靠。魏德米勒元件的区别性特征是,可以在振动环境也非常可靠——例如,在街灯因为破坏行为而被摇动的情况下,LED照明可以保持正常使用。”

由于端子和接插件两种类型的产品都拥有相同的PUSH IN直插式联接技术和 3.81 mm 间距,照明设备可以装配其中任意一种元件而不更改任何灯具设计,具体取决于最终客户的成本要求。

这些组件有助于FARA LED LAMP®通过定向LED照明设备照亮街道、小路、庭院和大厅。魏德米勒产品将确保在未来多年内为这些灯具实现可靠稳定的信号联接。