“电子装置中的功率密度提升等诸如此类的技术趋势对于工程设计是一种挑战,但是对于设备应用来说也是一种具有决定意义的成功因素,”魏德米勒装置联接技术产品经理Stephan Ruhnau如是评述道。
“近些年来,由于技术方面的持续改进,大电流PCB的电气性能出现了大幅提升。魏德米勒的大电流印刷线路板接线端子 LXXX 15.00 让开发者选择将应用中高达 150 A 的大型昂贵的总线装配件更换为单独的紧凑型组件。这是NORD DRIVESYSTEMS,一家变速箱制造领域的全球行业领导企业从魏德米勒获得的一项非常实用的优势。”
可达高50 mm²的单根导线的全面可靠接触
针对SK 500E变频系列产品,NORD DRIVESYSTEMS为各级设备型号提供质优价廉的智能驱动解决方案,它们在性能范围、供电电压和尺寸等各方面都与设备完全兼容。SK 545E变频器拥有顶级性能和可配置的型号,功率高达37 kW。
他们所面临的挑战是开发一项以成本为导向、同时实现高度功能性的解决方案。驱动工程设计专家在选择所有组件的过程中都应用了这些原则。
“针对大电流联接,我们寻求体型尽可能紧凑,同时能够为高达50mm²‘手指厚度’的导线实现整体可靠接触的PCB接线端子,”NORD DRIVESYSTEMS 开发主管Johns-Peter Grzella在报告中说道。“魏德米勒LXXX 15.00证明了它是我们的理想选择,不仅因为它拥有较高的功率密度,还因为它拥有非常令人叹服的安全性,同时还符合相关标准。”
魏德米勒LXXX 15.00证明了它是我们的理想选择,不仅因为它拥有较高的功率密度,还因为它拥有非常令人叹服的安全性,同时还符合相关标准。
LXXX 15.00目前拥有无可比拟的联接范围,能够以可靠地将横截面高达50 mm²的导线联接至PCB。魏德米勒钢制压线框在此方面拥有强大的安全性能,数以百万计的应用都已经证明了它拥有免维护的特性。
由于LXXX 15.00具有符合设备标准IEC 61800-5-1的触摸安全保护功能,NORD DRIVESYSTEMS无需额外保护即可对其进行集成操作。集成的“导线保护”功能可提供额外的安全性能,由此可以规避危险的错误接线方式,例如将导线插入到压线框下面等,通过这种方式规避不可见的保险丝接触(在大电流系列产品中尤为危险)所带来的风险。
魏德米勒的无卤和无硅高性能绝缘材料WEMID
魏德米勒的无卤和无硅高性能绝缘材料WEMID除了能够满足较高的环境标准外,还能够满足高水平的可用性的要求:LXXX 15.00的相对温度指数 (RTI) 为120 °C,相比标准聚酰胺的使用温度上限扩展了20 °C之多。优点:预留容量更大,在温度波动和过载时能增强安全性。
“魏德米勒的工程设计部门的负责人凭借其对于大电流的特别需求的专业见解为我们提供了实实在在的协助,并帮助我们实现了针对我们的应用定制的大电流联接,”Grzella 在报告中兴奋地指出。“这让我们在SK 500E系列产品的开发过程中能够完全专注于我们的核心竞争领域。”