高度安全的强力联接

作为拥有丰富经验的专业公司,魏德米勒了解您对于电子设备的功耗水平和安全性有着极高的需求。魏德米勒的高性能 PCB 接线端子、PCB 接插件和穿墙式接线端子因此都能够满足适用的设备标准,例如面向可调速控制驱动技术的 IEC 61800 标准。产品系列中还包含使用 PUSH IN 直插式导线联接方式的 PCB 接线端子,以及带有屏蔽支架、用于电机联接的应用定制接插件。

尽享性能卓越的电力电子装置联接

简便安全的操作

简便安全的操作

以应用为导向的联接选择,以及 PUSH IN 等经过测试检验的联接系统,集易用性和安全性于一身。

适用于电力电子装置

适用于电力电子装置

OMNIMATE® 包含满足大功耗和安全性方面高要求的所有功能。

高度的电力水平和灵活性

高度的电力水平和灵活性

可根据应用定制联接的可扩展程度,遵照 UL 600 V 和 IEC 61800 标准无限制使用(通用接口以及电力驱动系统的使用标准)。

产品范围

OMNIMATE® 电源类 PCB 接插件

适用于电力电子装置的插拔式联接技术,尤其适用于电机起动装置、变频器和伺服控制器等现代驱动设备。

客户受益
  • 以应用为导向的可扩展性:从紧凑的接 2.5 mm²导线 接插件直到坚固耐用的 可接16 mm² 导线接插件
  • 无限制地高达 1000 V (IEC) 或 600 V (UL) 电压
  • 多样化的应用优化安装选择
  • 魏德米勒可针对现场接线为您提供高达 600 V UL、紧凑的 "PUSH IN" 直插式联接解决方案

通过 DC-Link 为驱动装置快速轻松安装能源回收功能 创新产品

OMNIMATE® Power 总线联接技术

创新的锁闩型总线系统包含两种不同的具备弹片触点的母线接插件。除了与电源间的整体模块网络联接之外,它们还可为单个模块实现快捷的免工具联接。模块化系统的一个重要优势是能够将中间电路联接到设备的前部或顶部。由此,系统能够理想地适配于任何特定安装条件。

客户受益
  • 快速轻松地免工具安装多轴伺服驱动
  • 绝缘盖板可助力实现安全的手指防护系统结构
  • 可安全锁扣母线接插件
  • 高达2 mm的模块偏移的公差补偿
  • 简单的设备集成以及简便的设备认证

在多个设备之间灵活分配电源 创新产品

BVDF 7.62HP——带设备横联件的接插件

OMNIMATE® Power BVDF 总线接插件的每个回路有两路联接,采用 6 mm² PUSH IN 直插式联接方式,非常节省时间。借助于这种创新的功能,安装时可轻松联接多个设备。接插件提供不同版本:侧向闭合式、配备法兰或螺钉/锁紧法兰。每个版本都提供两个到八个回路。

客户受益
  • 由于集成横联件,因此可安全传输总线电流
  • PUSH IN 直插式联接节省了硬导线以及带管状端头导线的接接时间
  • 由于采用自锁式中间法兰,因此与常规方案相比减小了一个回路的宽度

PCB 接插件一览

电源混合系列

BV / SV 7.62HP 混合接插件可为开发者和用户提供三合一解决方案。接插件同时结合了电力、信号和插拔式 EMC 屏蔽支架。

BUF 10.16

BUF 10.16 可促进和提升与横截面不够柔性的线缆之间的联接。它具有一个操作杆(按钮),由此可轻松插入皮层较短或绝缘层较硬的导线。

适用于IT接地系统的接插件

适用于IT电网的电源类系列产品凭借其标准的集成化细节设计实现了全新高度的卓越性能。这些特性简化了设计和认证流程,并带来了更加安全的操作方式。

电源类 HP 系列

适用于电力电子装置的插拔式联接技术,优化的设计适用于电机起动装置、变频器和伺服控制器等现代驱动设备。

使用 PUSH IN 直插式联接恰当完成工作

生产工艺的效率主要取决于所需的布线量。魏德米勒采用 PUSH IN 直插式接线技术的组件可以将您的联接时间缩短 50%。

通过 PUSH IN 直插式接线技术,可以在接线点处将导线轻松插到底,建立可靠、气密的联接,而无需使用任何工具。详细了解 PUSH IN 直插式联接,以及如何才能提高效率和工作质量。

OMNIMATE® 电源类产品组合

探索 PCB 接线端子和接插件产品系列

魏德米勒丰富的基于应用的产品线包括 PCB 接线端子和接插件、穿墙式接线端子和电子外壳,应用在着重于信号处理以及电力电子装置等的工业领域。

产品应用建议

在针对应用开展工作时,您需要找出能够成功实现您想法的方式。
您只需在 AppGuide 中选择设备应用,便会随即为您推荐一系列适用于您设备的不同功能的产品。

OMNIMATE® 电源类 PCB 接线端子

牢固、直接的联接,能够满足电力电子装置应用中极高的电流和电压要求。

客户受益
  • 提供 150 A / 1000 V (IEC) 或 127 A / 600 V (UL) 的大电流
  • 以应用为导向,联接导线范围为16 mm²至 50 mm²
  • 高达 600 V 的简单的 UL 设备认证
  • 高达 16 mm² 的 PUSH IN 直插式接线
  • 适用于抗振螺钉联接及免维护的钢制压线框

PCB 接线端子一览

LLF 7.50

LLF 系列的 PUSH IN 直插式联接技术可帮助完成免工具接线操作,导线横截面积可以达到 6 mm²,满足 UL 1059 标准下对于为 7.5 mm 间距产品实现 600 V 电压的要求。

LUF 15.00

LUF系列使用PUSH IN 直插式联接技术。使用横截面积高达 16 mm² 的导线完成免工具接线操作,可满足 UL 1059 标准下对于为错位式针脚布局的 15.00 mm 间距对于 1000 V 电压的要求。

LL 6.35

LL 6.35 电源端子满足包含UL 1059 600 V 在内的所有认证标准。这种端子不仅特别安全,而且设计间距仅为 6.35 mm,非常紧凑。

LXXX 15.00

LXXX 15.0 拥有无可比拟的压接范围,可高达 50 mm² 的横截面提供安全可靠的线缆联接,还可为线路板提供 150 A 电流。

主题:适用于电机联接的创新型单电缆接口

您是否对于控制柜中具备编码器的电机和驱动装置之间的接口需求以及混合联接解决方案感兴趣?例如基于 HIPERFACE DSL® 或是 SCS 开放链接的产品。

您可以通过技术白皮书和视频获取宝贵的专业知识和大力的支持。

OMNIMATE® 电源类穿墙式接线端子

通过外壳墙体进行馈电的通用解决方案。非常适用于 EMC 过滤器、变频器及密封设备等。

客户受益
  • 压线框接线
  • PUSH IN 直插式接线
  • 通过外壳墙面穿墙联接
  • 为导线提供简便、灵活、节省成本的装配和联接方式
  • 电缆接头

穿墙式接线端子一览

PGK 系列——导线接线面积高达 4 mm²

PGK 4 是当前适用于外壳穿墙联接的紧凑而快速的解决方案。它可在您设备的内部和外部实现免工具的导线联接。

WGK 系列——导线接线面积高达 95 mm²

WGK 是通过外壳墙体进行馈电的解决方案。它适用于多种应用,例如 EMC 滤波器、适用于驱动工程设计的构造完备的转换器,或者是可再生能源的生产过程中使用的逆变器。

更多产品线

OMNIMATE® 信号类产品

从压线框螺钉联接到 PUSH IN 直插式弹片联接的各种简单易用的联接技术。魏德米勒提供一系列多样化的适用于自动化SMT制程的回流焊产品。

OMNIMATE®数据类产品

具备经得起未来考验的传输特性的数据联接件。用于工业兼容设计的创新型联接系统,以及用于提升数据传输率的高质量个性化组件。

完善的产品搭配

尽享魏德米勒为您的design-in设计流程所提供的支持

72 小时样品服务

72 小时样品服务

您可以在产品目录 中轻松快捷地订购设计样品。欢迎免费使用 OMNIMATE®72 小时样品服务。魏德米勒可在 72 小时内将样品发送至指定地点。

面向装置制造商的 AppGuide

面向装置制造商的 AppGuide

您只需在 AppGuide 中选择设备应用,便会随即为您推荐一系列适用于您设备不同功能的产品。

前往 AppGuide

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种格式的 CAD 3D 模型、CAE 数据以及各种 EDA 系统的组件库可通过产品目录下载。

前往数字内容

白皮书

白皮书

您可通过白皮书了解设备联接领域的新趋势和技术。

产品配置器

产品配置器

利用产品配置器 快速选择装置联接技术,以根据您应用的组件规格和要求对这些技术进行调节。

下载