在尽可能小的空间中,传输大量的信号

可靠的设备联接对于您的定制应用来说是绝对有必要的。OMNIMATE®信号类产品可为您提供正确的PCB联接,以满足您的具体要求。

您可以从包括极其紧凑的PCB接线端子和接插件在内的产品范围中进行选择,它们具有智能锁定理念以及高性能联接系统,可为您的设计流程提供一系列多样化的应用定制解决方案,不会以任何方式限制您的创造力。

尽享适用于您的定制应用的可靠设备联接所带来的优势

安全直观的接线方式

安全直观的接线方式

得益于智能锁定理念,包含压线框螺钉联接以及 PUSH IN 直插弹片联接等。

多功能性的及成本敏感性

多功能性的及成本敏感性

OMNIMATE®信号类产品组件几乎适用于所有应用。魏德米勒SMT元件可确保在回流焊工艺流程中实现高生产水平。

高功率密度

高功率密度

设计极其紧凑的PCB接线端子、接插件和高性能联接的系列产品。

OMNIMATE®信号类产品设备联接技术

OMNIMATE®信号类产品设备联接技术

魏德米勒的OMNIMATE®信号类产品包括PCB接线端子和PCB接插件,广泛适用于自动化和控制设备(测量、控制和反馈控制系统)——尤其是传感器/执行器接口和电源。

更深入地了解从压线框联接到 PUSH IN 直插式弹片联接的应用型联接技术的更多信息。

产品范围

OMNIMATE®信号类产品PCB接插件

插拔式PCB联接是工艺和制造自动化,以及测量和控制技术中的公认标准。

客户受益
  • 2.50 mm间距的紧凑空间,3.50 mm间距拥有46个接线点
  • 3.81 mm间距拥有较高级别的功率贮备,5.08 mm间距拥有较大的应用面积
  • 从压线框联接联接到 PUSH IN 直插式弹片联接的面向应用的联接技术
  • 一系列多样化的适用于自动SMT工艺的回流焊产品
  • 可高达48回路的多层设计

OMNIMATE® 板级解决方案

紧凑型设备的灵活工程设计

在开发高效工业设备时,尤其是在工业 4.0 领域,使用面向未来的接触系统并对制造工艺进行优化变得日益重要。OMNIMATE® 板级接插件间距为 1.27 mm,由于采用不同设计,因此可实现相当大程度的灵活性。

客户受益
  • 工业适用密度与高灵活性联接组合(夹层、“母板-子板”联接、板到板联接)相结合
  • 可靠接触:工业适用金面 (PdNi-Au) 可保证多达 500 次插拔
  • 适用于各种制程:适合回流焊接的高性能 LCP 材料

OMNIMATE® 板对板解决方案装配电缆 创新产品

尤其在工业 4.0 领域,必须将紧凑型设计和工业适用性结合起来。可以通过 OMNIMATE® 产品组合实现两者的成功结合。

现在,我们为 OMNIMATE® 板对板解决方案提供了久经验证的接插件系列,并提供了装配电缆。这意味着即使是设备内部很远的接口,现在也可以非常快速、灵活地联接。

您的专属优势
  • 采用协调的接触几何形状和锁夹,实现牢固设计
  • 两种电缆类型(PVC 和 TPE)可用于不同的工作温度(–40 °C 到 +125 °C)
  • 可选的减张力备件可保护 IDC 触点免受电缆上的高张力
  • 通用设备设计,可以用于不同的接插件类型和堆叠高度

PCB接插件一览

BLF 2.50 / SL 2.50系列

BLF 2.5 OMNIMATE®信号类接插件以及相关的SL 2.5插座实现了较大限度的紧凑空间,同时还带来了卓越的功能和简单的接线方式。

B2CF / S2C 3.50系列

3.5 mm间距的双排式 OMNIMATE®系列B2CF信号类 接插件在设备微型化和多功能的需求之间实现了很好的平衡。

BL-I/O / SL 3.50系列

魏德米勒BL-I/O 3.50插头是一种用于联接 I/O组件的节省空间的解决方案,可在现场级实现高效的远程功能设备

BLZP / SL 5.0x系列

通过BLZP 5.0x HC插头为客户实现额外的益处,例如:持续的功能和安全链、提高的效率和工艺可靠性,以及更加方便的用户操作。

产品应用建议

在针对应用开展工作时,您需要找出能够成功实现您想法的方式。
您只需在 AppGuide 中选择设备应用,便会随即为您推荐一系列适用于您设备的不同功能的产品。

使用 PUSH IN 直插式联接恰当完成工作

生产工艺的效率主要取决于所需的布线量。魏德米勒采用 PUSH IN 直插式接线技术的组件可以将您的联接时间缩短 50%。

通过 PUSH IN 直插式接线技术,可以在接线点处将导线轻松插到底,建立可靠、气密的联接,而无需使用任何工具。详细了解 PUSH IN 直插式联接,以及如何才能提高效率和工作质量。

免费样品服务:将设计样品交付至任何地点

对于 PCB 和设备设计来说,设计工程师始终都会遇到需要为其应用找到更适合的联接方式的时刻。此时您可以按照以下方式轻松快捷地订购设计样品:

  • 从产品目录选择所需样品
  • 检查您的查询清单
  • 输入您的详细联系信息并完成订购
  • 您将在 72 小时内收到免费的 OMNIMATE® 产品样品

OMNIMATE®信号类PCB接线端子

适用于工业电子装置的直联式通用PCB联接

客户受益
  • 压线框螺钉联接、PUSH IN 直插式弹片联接,都可以适用于 6 mm² 以内的所有导线
  • 从3.50 mm到7.62 mm的所有常见的间距尺寸
  • 用于自动化SMT和SMD工艺的一系列回流焊产品
  • 高达72回路的紧凑型多层设计

通过多种联接技术实现设备接线点 创新产品

两种设计的 OMNIMATE® 信号 LMFV 印刷线路板接线端子

由于采用了 PUSH IN 直插式联接技术,新的 OMNIMATE® 信号 LMFV 印刷线路板接线端子可实现非常快速安全的设备联接。其布局与带压线框联接的 LM 产品系列非常相似。这使得设备设计师能够在经典型压线框联结和创新型 PUSH IN 直插式联接之间进行选择。LMFV 印刷线路板接线端子已针对波焊工艺进行了优化。

产品专属优势
  • 联接技术的灵活选择有助于实现十分精确的解决方案
  • 适用于 5.00 mm 间距的标准联接,也适用于高达 500 伏(7.50 mm 间距)的更高电压
  • 布局和设计与采用压线框联接技术的 OMNIMATE® LM 印刷线路板接线端子兼容可灵活使用这两种联接技术

PCB接线端子一览

LSF-SMT系列

LSF-SMT系列OMNIMATE®信号类PCB接线端子提供3.5至7.62 mm的间距范围,导线拥有各种出线方向 (90°/135°/180°),适用于联接高达1.5 mm² 横截面的导线。

LSF-SM系列

LSF-SMD满足表面贴装设备(SMD)的全自动PCB组装的要求。3.5 mm 间距支持较高的包装密度和可达1.5 mm² 的导线压接面积。

LMF系列

LMF 以节省时间的直插式弹片联接技术、集成的测试点和适用于不同应用的90°或180°导线出线方向,实现了现代化联接技术。

LS2HF系列

双排的PCB端子 LS2HF 通过小型化设计确保紧凑的尺寸,同时保持卓越的功能。这是联接横截面积高达1.5 mm²导线的简单方法。

更多产品线

OMNIMATE®电源类产品

在性能和安全性方面满足高要求的联接。根据UL标准,连符合应用规格的可扩展性并无限制地实现600 V电压要求。

OMNIMATE®数据类产品

具备经得起未来考验的传输特性的数据联接件。用于工业兼容设计的创新型联接系统,以及用于提升数据传输率的高质量个性化组件。

完善的产品搭配

OMNIMATE®操作视频

OMNIMATE®操作视频

您知道吗?您可以在优酷视频中找到魏德米勒一系列实用的产品操作视频,以及魏德米勒的更新动态。欢迎访问魏德米勒频道并立即订阅观看!

尽享魏德米勒为您的design-in设计流程所提供的支持

72 小时样品服务

72 小时样品服务

您可以在产品目录 中轻松快捷地订购设计样品。欢迎免费使用 OMNIMATE®72 小时样品服务。魏德米勒可在 72 小时内将样品发送至指定地点。

面向装置制造商的 AppGuide

面向装置制造商的 AppGuide

您只需在 AppGuide 中选择设备应用,便会随即为您推荐一系列适用于您设备不同功能的产品。

前往 AppGuide

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种格式的 CAD 3D 模型、CAE 数据以及各种 EDA 系统的组件库可通过产品目录下载。

前往数字内容

白皮书

白皮书

您可通过白皮书了解设备联接领域的新趋势和技术。

产品配置器

产品配置器

利用产品配置器 快速选择装置联接技术,以根据您应用的组件规格和要求对这些技术进行调节。

应用

下载