KEB——COMBIVERT变频器

性能强大的紧凑型产品:B2CF 3.5信号联接器基于用户为我们反馈的实际需求开发而成

KEB——COMBIVERT变频器

双层 OMNIMATE 信号接插件间距为 3.5 mm, 是融合了实现设备微型化的同时提升功能性这两项开发要求的产品。该插接技术十分便于使用,通过它可将新增功能集成在一个紧凑的空间之中。采用PUSH IN直插式联接技术、免工具联接和释放杆、确保插头的手指安全功能以及每个压接点上都有可轻松识别的标记。

这些产品功能是以优良的实践导向而开发的。接插件的设计响应了KEB等设备制造商的要求。

实现功能性要求

驱动和控制电子元件是KEB的核心业务领域之一。 COMBIVERT频率转换器系列产品的性能水平高达900 kW,能够满足一般的机械和系统工程设计领域的高标准要求。KEB也相应地为设备联接系统设置了较高的要求。KEB开发主管Bodo Broszeit分享了该公司与魏德米勒的紧密合作情况。

首先值得一提的是魏德米勒接插件的可插拔性,客户能够由此使用预装配的电缆线束。其次是B2CF采用的PUSH IN直插式联接技术,对于我们的客户来说该联接系统要优于以往的弹片联接解决方案。

Bodo Broszeit,KEB

KEB开发主管Bodo Broszeit访谈

KEB使用了OMNIMATE系列B2CF/S2C信号类联接器的变频器能够确保其便捷而牢固地联接高达1.5 mm²的导线。

KEB 在所有全新系列设备中都使用 B2CF 3.5 信号接插件。为什么要这样做?

Broszeit:当前所有的设备都使用以往的弹片式接插件B2L型号。我们对比了多种拥有同一种安装密度的PCB接线端子。选择B2L的原因是它可以免工具释放所有回路数。经过证实插座也较为好用。

同时,在某些情况下它还有待改进,例如螺丝刀联接以及小型标记。我们与魏德米勒讨论了这些有待改进的方面,这样他们能够将其加入到新开发的B2CF插头中。我们打算全面应用该产品,因为它不仅能够完全满足我们的要求,最重要的是它能够满足客户的需求。

它为您带来了哪些主要优势,以便现在传递给您的客户?

Broszeit:首先值得一提的是其可插拔的特性,我们的客户能够由此使用预装配的电缆线束。其次是B2CF采用的PUSH IN直插式联接技术,对于我们的客户来说该联接系统要优于以往的弹片联接解决方案。魏德米勒的客户确认了这一点。
在一个较小的表面区域内实现了较高的接触密度,以及可以联接横截面积高达1.5 mm²带管状端头的导线,是我们选择该产品的另一个原因。我们的设备正在变得越来越紧凑,同时还需要拥有越来越多的功能。B2CF解决了这一显而易见的矛盾。

标记功能对您来说有多重要?

Broszeit:绝对非常重要!能够明确辨别各个部分对我们而言是非常重要的问题。我们非常欣赏魏德米勒对插头上的标记加以改进,他们开发了一个更大的前端标记区域。通过对每个接线点都进行高度明确的标记、清晰识别每个安装位置以及白底黑字的打印方式,我们已经能够轻松识别出各个部分。