Schrag——适用于基于云端的智能控制系统的智能PCB接线端子

OMNIMATE信号类LSF-SMD PCB接线端子的性能所带来的杰出效果在通风系统制造商Schrag的基于应用程序的全新控制系统中得到了充分展现

Schrag——适用于基于云端的智能控制系统的智能PCB接线端子

Schrag GmbH是一家总部位于斯图加特附近的埃伯斯巴赫的公司,为从独立住宅到公寓楼的各式建筑提供全套通风系统,自20世纪70年代起就在适用于住宅楼的受控室内通风领域成为了市场的领导者。Schrag 的最新创新产品是一种用于其自家通风系统的基于云端的控制系统,其中使用了魏德米勒的 OMNIMATE 信号类 LSF-SMD 印刷线路板接线端子 。这有助于实现自由的设计,节省控制板上的空间,还可以帮助用户尤为轻松地完成安装过程。

使用智能手机或平板电脑控制通风

Schrag为灵活控制和维护各种通风系统开发了基于应用程序的airCloud®平台系统。这一基于云端的智能控制系统可轻松地持续监控各种应用,无需使用其他的控制设备。该系统可通过智能手机或平板电脑上的应用程序进行操作。

控制系统还可以通过网络或总线使用,这意味着它能够轻松集成到智能住宅解决方案中。

通过 SMD 回流焊工艺实现节省空间的控制板

Luniscontrol GmbH是一家专营各种适用于工业和建筑控制模块的瑞士公司,该公司接受了开发设计创新控制板的任务。“对于我们而言,尤其具有挑战性的一点是要开发的智能控制系统需要能够集成到新系统中而不出现任何问题,能够像集成到现有系统中一样轻松,”公司所有者 Martin Link解释道。“使用SMD焊接工艺的装配方式对于需要节省空间、提升成本效益的生产来说至关重要。”

魏德米勒的OMNIMATE信号类LSF-SMD PCB接线端子能够在全自动的装配过程中提供较高的组件密度,并提供一以贯之的卓越质量。每个回路都拥有两个焊盘,可确保实现符合 IPC-A-610 Class 2 的高度机械稳定性。不会变形的绝缘材料 LCP 拥有卓越的耐高温能力,潮湿敏感度等级为 MSL 1,可确保无需事先经过干燥阶段即可在回流焊加工制程中保持形状稳定,并由此确保共面性<100µm。LSF-SMD 的 PUSH IN 直插式接插件可确保实现符合 IEC 61373 类别 1b 标准的高度抗冲击、抗震、可靠的免维护联接。

“LSF-SMD让我们可以通过 SMD表面贴装方式来装配 90%以上的PCB,同时还让我们能够同时利用线路板的两面,”Link解释道。

独特的135°导线接出方向对于Schrag的应用来说尤为珍贵。导线会持续保持水平状态,而且联接时不会发生弯曲。这一接线方向极度便于操作。此外,魏德米勒 PUSH IN 直插式接线技术也有助于尤为轻松地改造现有系统。

Peter Giordanengo,魏德米勒行业经理

独有的 135° 导线出线方向便于安装

OMNIMATE信号类LSF-SMD的杰出特性使其成为了一种尤为智能的解决方案。3.5 mm、5.0 mm 和 7.5 mm 的pin间尺寸,90°、135° 和 180° 的导线出线方向以及 PUSH IN 直插式联接可帮助任何应用轻松实现省时省力的安装方式。

总运行成本可低至 30%

OMNIMATE信号类LSF-SMD,其构思精妙的实用特性可确保大幅提升整个流程的效率——从线路板的布局、装配和接线到现场部署流程均是如此。由此总体入手成本可低至30%。

成功合作开发尖端产品

Luniscontrol和魏德米勒之间良好的合作关系也是一个助力因素,魏德米勒由此成功为Schrag的airCloud®系统的控制设备开发出了成本效益尤为优异的解决方案。这一基于云端的智能控制设备已成功在德国、比利时、法国、意大利和西班牙等国的市场得到了推广和应用。